Sullair 375CFM

Sullair 375CFM

Prijs
19.500 USD
Jaar
2011
Gebruiksuren
4074 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkSullair 375CFM
Categorieluchtcompressor
Serienummer201111020007
Voorraad nummerEQ00045636
Catalogus nummerCU2393231
Jaar2011
Uren4074 h
LandVerenigde Staten
PlaatsKY
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 19.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Extra informatie(2) 3/4" DISCAHRGE AIR OUTLETS
156"L X 77.2"W X 74"H W/ DRAWBAR
375CFM ... 100 PSI
BLOCK HEATER/ DRY SIDE RLF VALVE
CAT C4.4 117HP T3 DIESEL ENGINE
FUEL CAPACITY: 56 GAL
FUEL USAGE: 5.68 GPH (9.5 HRS)
SULLAIR 375 DPQ AIR COMPRESSOR
WEIGHT: 4440 LBS (WET)
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
WHAYNE SUPPLY COMPANYZie inventarisSelecteer contact
HOLLY RICHARDSON
Telefoon:+1 502 774 4441 ext 32702
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon