CAT MD6200 - large mining product - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT MD6200

CAT MD6200

Jaar
2023
Gebruiksuren
1.138 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salina, UT
Basis informatie
MerkCAT MD6200
Wheeler Machinery Co.
Categorielarge mining product
SerienummerD9A00247
Voorraad nummerAA010154
Catalogus nummer10151108
Jaar2023
Uren1.138 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalina, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW1.457.847 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieBIT BASKET, MANUAL
CAB, PREMIUM
CLIMATE, LEVEL 1, STANDARD
COMPRESSOR (1050 CFM/350 PSI)
DECALS (FILMS), ANSI
DUST CURTAIN, W/HYD LIFTERS
LIFTING BAIL, 3", BECO
LIGHTS, LED, PREMIUM
MAST, 36.7'
Online Owner's Manual
OVERHEAD WINCH ASSEMBLY
PACKING
PIPE THREAD GREASER
PIPE, 4.5"
PRICE 06/28/23 DA (GROUNDWORKS)
PROD LINK, DUAL PLE782
SERVICE ENGINEER
SVC PKG, 36', PREMIUM
TOOL PKG, 4.5" PIPE, DTH
WALKWAY, FULL LENGTH CAB-SIDE
WATER INJECT SYS, HIGH VOLUME
WINDOW SHADES
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen