Snel Zoeken

CAT MH3022-06C

CAT MH3022-06C

Jaar
2019
Gebruiksuren
6.868 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT MH3022-06C
Zeppelin Baumaschinen GmbH
Categorielaadkranen/sloopkranen
SerienummerFB302409
Voorraad nummerFB302409
Catalogus nummer10127253
Jaar2019
Uren6.868 h
LandDuitsland
PlaatsAlsfeld, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW133.406 USD
BTW (19%)25.347 USD
Prijs inclusief BTW158.753 USD
Details
Extra informatieENGINEPOWER: 171 HP
Online Owner's Manual
OPERATING WEIGHT: 21.5 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 30 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 30 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 30 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 30 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen