Genie Z60/34 4WD G84

Genie Z60/34 4WD G84

Prijs
39.800 USD
Jaar
2011
Gebruiksuren
2547 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkGenie Z60/34 4WD G84
CategorieKnikarmhoogwerkers
SerienummerZ6011-10454
Voorraad nummerEQ00032598
Catalogus nummerCU4629310
Jaar2011
Uren2547 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAshland, KY
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 39.800
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie4WD AIR ROUGH TERRAIN TIRES
COLD WEATHER PKG: 5W40 SYN OIL
WEIGHT: 21,890
8 FT STEEL PLATFORM
WITH OSCILLATING AXLE
DEUTZ TIER III 49HP DIESEL ENG.
WITH JIB MODEL Z60/34
FREIGHT
8'1"H X 26'L X 7'W - STOWED
ALARM PKG: FLASHING BEACON,
LIFT CAPACITY: 500 LBS
5-YEAR ELECTRICAL/HYDRAULIC/BASE
5-5-5 FULL MACHINE WARRANTY
PRODUCT LINK PL240
OIL PAN HEATER - BATTERY BLKT
DESCENT ALARM, & TRAVEL ALARM
Features
Extra informatie4WD AIR ROUGH TERRAIN TIRES
COLD WEATHER PKG: 5W40 SYN OIL
WEIGHT: 21,890
8 FT STEEL PLATFORM
WITH OSCILLATING AXLE
DEUTZ TIER III 49HP DIESEL ENG.
WITH JIB MODEL Z60/34
FREIGHT
8'1"H X 26'L X 7'W - STOWED
ALARM PKG: FLASHING BEACON,
LIFT CAPACITY: 500 LBS
5-YEAR ELECTRICAL/HYDRAULIC/BASE
5-5-5 FULL MACHINE WARRANTY
PRODUCT LINK PL240
OIL PAN HEATER - BATTERY BLKT
DESCENT ALARM, & TRAVEL ALARM
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
BOYD CAT COMPANYZie inventarisSelecteer contact
James Wells
Telefoon:+1 606 928 3444
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon