Caterpillar 777G

Caterpillar 777G

Prijs
525.000 USD
Jaar
2011
Gebruiksuren
34143 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 777G
CategorieKnik dumptrucks
SerienummerRDR00105
Voorraad nummerMJ002866
Catalogus nummerCU2234524
Jaar2011
Uren34143 h
LandVerenigde Staten
PlaatsRapid City, SD
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 525.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
UITLAAT VERWARMINGEXHAUST HEAT
AUTOMATISCHE SMERINGAUTO LUBE
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
PAYLOAD MEA SYSPAYLOAD MEA SYS
VIMSVIMS
Extra informatieTANK, FUEL 300 GALLONS
VIMS, WITH RAC
VIS PKG, PERIMETER, 3 CAMERAS
WHEEL CHOCKS
BODY, X, 84 CYD
BRAKES, FRONT WET, EXT. LIFE
COOLANT, -50C (-58F)
DECAL, TIER 4, ANSI
ENGINE, STANDARD, TIER 4
EXHAUST, BODY HEAT
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LIGHTS, HID
LINER, CANOPY
LINER, FLOOR, FRONT
LINER, FRONTWALL
LINER, REAR FLOOR
LINER, SIDEWALL
LINES, FUEL, WITH HEATER
LINES, REAR AXLE, FILTRATION
MONITORING, TIRE PRESSURE
PAYLOAD, DIGITAL DISPLAY
PRODUCK LINK, ANSI
SERVICE PKG, DELUXE, AUTOLUBE
SUSPENSION, FRONT
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
BUTLER MACHINERY COMPANYZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Sales
Telefoon:+1 701 2981700
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon