Caterpillar 735B

Caterpillar 735B

Prijs
109.375 USD
Jaar
2011
Gebruiksuren
16508 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 735B
CategorieKnik dumptrucks
SerienummerT4P00257
Voorraad nummerT4P00257
Catalogus nummerCU4546227
Jaar2011
Uren16508 h
LandDuitsland
PlaatsWeißenhorn
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 109.375
BTW (19%)$ 20.781
Prijs inclusief BTW$ 130.156
Features
Extra informatiePAYLOAD: 32.7 T
OPERATING WEIGHT: 32.5 T
ENGINEPOWER: 458 HP
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 90 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
BODY CONDITION: 40 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 90 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 90 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Roger Immig
Duitsland
Telefoon:+49 6631 9601 ext 26
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon