Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Prijs
194.137 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
4483 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 730C
CategorieKnik dumptrucks
SerienummerTFF00930
Voorraad nummerTFF00930
Catalogus nummerCU4543050
Jaar2015
Uren4483 h
LandDuitsland
PlaatsBöblingen
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 194.137
BTW (19%)$ 36.886
Prijs inclusief BTW$ 231.023
Features
Extra informatieENGINEPOWER: 375 HP
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
BODY CONDITION: 60 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 50 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 60 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Michael Kallies
Duitsland
Telefoon:+49 7031 640514
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon