Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Prijs
220.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
4506 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 730C
CategorieKnik dumptrucks
SerienummerTFF00797
Voorraad nummer1710U010
Catalogus nummerCU2504264
Jaar2015
Uren4506 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSpringfield, IL
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 220.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
DIFF VERGR./ONTGR.DIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
RetarderRETARDER
AANV BESTURINGSUPP STEER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
AUTOMATISCHE TRACTIEREGELINGAUTO TRACTION CONTROL
AUTOMATISCHE SMERINGAUTO LUBE
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
Extra informatiePICTURES AS OF: 7/10/20 4505 hours

AIR SUSPENSION SEAT
BED LINER
CYCLE COUNTER
REAR VIEW CAMERA
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
DIFF VERGR./ONTGR.DIFF LOCK/UNLOC
EROPSEROPS
RetarderRETARDER
AANV BESTURINGSUPP STEER
PRODUCT koppelingPRODUCT LINK
VerlichtingLIGHTING
AUTOMATISCHE TRACTIEREGELINGAUTO TRACTION CONTROL
AUTOMATISCHE SMERINGAUTO LUBE
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
Extra informatiePICTURES AS OF: 7/10/20 4505 hours

AIR SUSPENSION SEAT
BED LINER
CYCLE COUNTER
REAR VIEW CAMERA
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • eindaandrijvingen
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • emissions
  • suspension
  • truckcarrosserie
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Goed
  • GoedStraight, no damage.
  • GoedMinor bend.
  • Geselecteerde AfdelingenRH bed and cab decals show wear.
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo damage/leaks.
  • Goed
  • GoedStraight, no damage.
  • GoedGood coverage, typical paint wear/peeling on bedsides.
  • Geselecteerde AfdelingenMinor looseness/cracking in outer fender covers.
  • GoedStraight, no damage.
  • GoedMinor dent in LH lower front guard.
  • GoedMinor bends in lower step brackets.
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GoedWorking correctly.
  • GoedWorking correctly.
  • GoedApplies/holds correctly.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • GoedWorking correctly, cold air.
  • GoedConsoles and interior panels are clean and in good condition.
  • Goed
  • GoedWarning lights and alram working correctly.
  • Goed
  • GoedAll working.
  • Goed
  • GoedClean, no sagging.
  • GoedAll fan speeds working correctly.
  • Goed
  • GoedCounting correctly.
  • Goed
  • Goed
  • GoedCloth seat, good condition.
  • GoedAir suspension.
  • GoedMinor dirt showing.
  • Goed
  • GoedWiper/washer working correctly.
motor
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Normal, 58 psi.
  • None, normal.
  • Goed
  • GoedELC.
  • Goed
  • GoedNo leaks/looseness.
  • GoedNo leaks.
  • Goed
  • GoedFresh PM2/500 hr. service 7-9-20 at 4504 hrs.
  • GoedEngine starts and runs correctly.
  • GoedNo leaks.
koelsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • GoedClean, no damage.
  • Goed
  • GoedHydraulic fan drive, no leaks.
  • GoedNo leaks.
  • GoedClean, no damage.
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Ja
  • JaAll working.
  • GoedCharging correctly, 28 volts.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAll working.
transmissie
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • GoedNo looseness.
  • GoedMachine drives and shifts correctly through all gears.
  • Goed
  • GoedNo leaks.
  • Goed
  • Goed
  • GoedShifts correctly.
  • GoedShifts corrrectly
besturing
  • GoedNo looseness.
  • GoedDry, no leaks.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBoth are dry.
  • Goed
rem
  • Nee
  • Goed
  • GoedDry.
  • GoedOperating correctly.
  • Goed
  • GoedOperating correctly.
hydrauliek
  • Nee
  • GoedBoth are dry.
  • Goed
eindaandrijvingen
  • GoedNo leaks.
  • Goed
  • GoedNo leaks.
  • GoedNo leaks.
  • GoedDry, no leaks.
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected 7-10-20 at 4505 hrs.
  • Fresh PM2/500 hr. service 7-9-20 at 4504 hrs.
emissions
  • Nee
  • GoedPassed ARD ignition test successfully.
  • GoedOriginal DPF.
suspension
  • Goed
  • GoedNo looseness.
  • Goed
  • GoedNo looseness.
  • Goed
  • GoedNo looseness.
  • GoedNo looseness.
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo looseness.
  • Goed
  • GoedNo looseness.
  • Goed
  • GoedNo leaks, operating correctly.
truckcarrosserie
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenLarge pieces of plastic liner broken/missing.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRear flaps in GC, front fender flaps missing.
  • GoedNo looseness.
  • GoedMinor dents along top edges.
  • Goed
banden
  • Ja
  • All have minor tread and sidewall cuts.
  • 23.5 R25
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left CenterBridgestone V-Steel L-Traction2550JaJa
Left FrontBridgestone V-Steel L-Traction3260JaJa
Left RearBridgestone V-Steel L-Traction2550JaJa
Right CenterBridgestone V-Steel L-Traction2955JaJa
Right FrontBridgestone V-Steel L-Traction3260JaJa
Right RearBridgestone V-Steel L-Traction2550JaJa
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ALTORFER INC.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Chase Lang
Telefoon:+1 319 365 0551 ext 2210
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon