Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Prijs
254.676 USD
Jaar
2018
Gebruiksuren
1584 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 730C
CategorieKnik dumptrucks
Serienummer2T401058
Voorraad nummer2T401058
Catalogus nummerCU4538542
Jaar2018
Uren1584 h
LandDuitsland
PlaatsKöln-porz
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 254.676
BTW (19%)$ 48.388
Prijs inclusief BTW$ 303.064
Features
Extra informatieENGINEPOWER: 375 HP
BODY CAPACITY: 16.9 CBM
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 90 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
PAYLOAD: 28 T
BODY CONDITION: 90 %
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 90 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 90 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Konstantin Wehrwein
Duitsland
Telefoon:+49 2203 929185
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon