Caterpillar 730C

Caterpillar 730C

Prijs
op aanvraag
Jaar
2018
Gebruiksuren
1715 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 730C
CategorieKnik dumptrucks
Serienummer2T401052
Voorraad nummer2T401052
Catalogus nummerCU4538543
Jaar2018
Uren1715 h
LandDuitsland
PlaatsKöln-porz
Prijzen
Prijs exclusief BTWop aanvraag
BTW (16%)-
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieENGINEPOWER: 375 HP
BODY CAPACITY: 16.9 CBM
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
BODY CONDITION: 90 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 90 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
PAYLOAD: 28 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 90 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 90 %
Features
Extra informatieENGINEPOWER: 375 HP
BODY CAPACITY: 16.9 CBM
OPERATING WEIGHT: 24.1 T
BODY CONDITION: 90 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 90 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 90 %
PAYLOAD: 28 T
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 90 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 90 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 90 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 90 %
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
ZEPPELIN BAUMASCHINENZie inventarisSelecteer contact
Konstantin Wehrwein
Duitsland
Telefoon:+49 2203 929185
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon