Snel Zoeken

CAT 773D

CAT 773D

Jaar
1996
Gebruiksuren
16.764 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CASHMAN EQUIPMENT CO.
Henderson, NV
+1 480 550 3927
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 773D
Cashman Equipment Co.
CategorieKnik dumptrucks
Serienummer7ER00157
Voorraad nummer23-201
Catalogus nummer10052162
Jaar1996
Uren16.764 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHENDERSON, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW179.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieNOT CCU ELIGIBLE
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
952
  • JaClean for transport and delivery - detail operators compartment
  • JaEngine - transmission - hydraulics - no reportable issues
  • Ja500hr PM2 Service
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHydraulic tank mounts have been repaired - smoke/hot box has several crack repairs - no further repairs needed.
  • Geselecteerde AfdelingenFenders on trailer and tractor are damaged - right front platform has minor impact damage
  • ZwakSeal savers are missing - lower ride height - struts are under charged for application
  • Geselecteerde AfdelingenLevel sender switch is seeping
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHydraulic tank mounts have been repaired - smoke/hot box has several crack repairs - no further repairs needed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • ZwakSeal savers are missing - lower ride height - struts are under charged for application
  • Goed
  • Goed
safety items
600
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1221
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • ZwakDash pad is sun damaged and splitting - no repairs at this time
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMonitor 16764hrs - brake 11916hrs - engine 17054hrs - 16804hrs
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Niormal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
600
  • Nee
  • Nee
  • 7 Speed P/S
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
903
  • ZwakVertical tow pin bushings are worn - visible movement
  • Goed
  • Goed
  • ZwakLeft steering cylinder is leaking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakTie rod on left side is bent
  • Goed
  • Goed
rem
910
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBrake line to right rear brake is leaking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
601
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakSight glass is leaking
truckcarrosserie
710
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSeveral rib and frame crack repairs - no further repairs needed
  • Goed
eindaandrijvingen
510
  • Nee
  • Was not able to completely assess wishbone bearing safely due to current configuration.
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft final drive cover is starting to leak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
100
  • Average life remaining- 77% . Average 75% wear remaining on trailer tires
  • 24.00R35
  • Goed
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanMaxam MS4017084NeeJa
links achteraanYokohama RB425265NeeJa
Left Rear InsideYokohama RB425164NeeJa
Rechts vooraanMaxam MS4016679NeeJa
Rechts achterYokohama RB426885NeeJa
Right Rear InsideYokohama RB426784NeeJa
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected 2/9/2023 with 16,764 hours.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen