favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
Dumptrucks
Knik dumptrucks
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT 745C
2015
8056 Hours
FABICK CAT
Merk
CAT 745C
Productgroep
Knik dumptrucks
Serienummer
TFK00332
Voorraad nummer
080715
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT 745C
Home
Bouw
Dumptrucks
Knik dumptrucks
CAT
CAT 745C
Jaar
2015
Gebruiksuren
8.056 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 745C
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
245.000
FABICK CAT
Negaunee, MI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT 745C
Fabick CAT
Categorie
Knik dumptrucks
Serienummer
TFK00332
Voorraad nummer
080715
Catalogus nummer
4442131
Jaar
2015
Uren
8.056 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Negaunee, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
245.000
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Motor
Engine
Extra informatie
AID, COLD WEATHER STARTING
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BEACON, LED
BLUETOOTH RADIO STEREO SYSTEM
BODY, STANDARD
CERT EMISSIONS, EPA TIER 4
CHASSIS, STANDARD
CMPD SOFTWARE
EXHAUST, HEATED BODY
FENDER COVER
FILM GROUP, ANSI
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 3 ORDER
LIGHTS, ROOF MOUNTED WORK
LUBRICATION, AUTOMATIC
MIRROR, ELECTRIC HEATED
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO SOUND SUPPRESSION (HRC)
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TAILGATE, SCISSOR
TANK, STANDARD FUEL
TIRES, 29.5R25 BS ** VLTA E-3
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
16
1
0
reiniging vereist
Nee
opmerkingen - algemeen uiterlijk
Overall good condition
battery box
Goed
bumper
Goed
cab or canopy
Goed
crankcase guard / transmission guard
Goed
decals
Goed
fenders
Goed
fiberglass
Goed
front frame welds
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
hood / actuator
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
Small amount of rust by ladder & box sides are scratched
plastic (exterior)
Goed
radiator grill
Goed
rear frame welds
Goed
sheet metal
Goed
steps / ladder
Goed
safety items
8
0
0
rops
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
safety decals in place / legible
Ja
opmerkingen - veiligheidsartikelen
Overall good condition
back up alarm
Goed
beacon / strobe
Goed
horn
Goed
parking brake - safety items
Goed
rear view camera
Goed
safety locks / pins
Goed
seat belt / date
Goed
secondary exit
Goed
meters, cabine, console
17
1
0
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Nee
huidige veiligheidshandleiding
Nee
opmerkingen - meters, cabine, console
Overall good condition
air conditioner
Goed
dash console
Goed
door latches / seals
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards / mats
Goed
gauges
Goed
glass/mirrors
Goed
headliner
Goed
heater
Goed
interior lights
Geselecteerde Afdelingen
Does not work
meter replaced / working
Goed
monitoring panel / display
Goed
radio type & condition
Goed
seat cushion / arm rest
Goed
seat suspension type / condition
Goed
Air
second seat
Goed
switches
Goed
windshield wipers
Goed
motor
8
1
0
blow-by
Nee
compressie in radiator
Nee
epa decal legible
Ja
vloeistofpeil ok?
Ja
kloppen
Nee
olielekken
Nee
pre lube system
Nee
water in olie
Nee
opmerkingen - motor
Overall good condition
oliedruk (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
No
air cleaners
Geselecteerde Afdelingen
anti-freeze color / level
Goed
Red
engine brake
Goed
engine supports
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor / control
Goed
operating condition - engine
Goed
turbocharger / blower
Goed
emissions
leaks / type
Nee
koelsysteem
7
0
0
lekken - koelsysteem
Nee
opmerkingen - koelsysteem
Overall good condition
belts / pulleys
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
hoses
Goed
shroud / guards
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
5
0
0
jump start terminal
Ja
signal lights
Ja
opmerkingen - elektrisch, start- en laadsysteem
Overall good condition
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
starter
Goed
wiring
Goed
work lights
Goed
transmissie
13
0
0
auto shift
Ja
lekken - transmissie
Nee
powershift
Nee
transmissie - lawaaierig
Nee
opmerkingen - transmissie
Overall good condition Does need filter replaced
case
Goed
controls
Goed
cooler
Goed
lines / fittings - transmission
Goed
overall operating condition - transmission
Goed
pump - transmission
Goed
retarder
Goed
seals
Goed
temp / pressure gauges
Goed
torque converter
Goed
transmission - forward shifts
Goed
transmission - reverse shifts
Goed
valves
Goed
besturing
11
0
0
opmerkingen - besturing
Overall good condition
articulation p&b
Goed
hand metering unit
Goed
lines / fittings - steering
Goed
oscillation hitch
Goed
overall operating condition
Goed
steering column / tilt
Goed
steering cylinder
Goed
steering linkage
Goed
steering pump
Goed
supplemental steering
Goed
wheel
Goed
suspension
15
0
0
center a-frame
Goed
center bearings
Goed
center rubber springs
Goed
center torsion bars
Goed
front a-frame
Goed
front bearings
Goed
front rubber springs
Goed
torsiestaven vooraan
Goed
left suspension beam
Goed
rear a-frame
Goed
rear bearings
Goed
rear rubber springs
Goed
achterste trekstangen
Goed
right suspension beam
Goed
ophangingscilinders
Goed
rem
10
0
0
lekken - rem
Nee
opmerkingen - rem
Overall good condition
accumulators - brake
Goed
compressor
Goed
control valve
Goed
hydraulic cooler
Goed
lines
Goed
parking brake operation
Goed
pedal
Goed
pump - brake
Goed
service brake operation
Goed
type (wet, dry)
Goed
hydrauliek
4
0
0
lekken - hydrauliek
Nee
opmerkingen - hydrauliek
Overall good condition
hydraulic valves
Goed
lift cylinders
Goed
pump
Goed
tank / sight glass / cap
Goed
truckcarrosserie
11
1
0
side boards
Nee
truck body notes
Overall good condition
bed liner
Goed
bed pads
Goed
bottom
Goed
flaps
Goed
heated bed system
Goed
hinge pins & brackets
Goed
operating condition - truck body
Goed
ribs and stringers
Goed
sides
Goed
spill guard
Goed
tailgate
Geselecteerde Afdelingen
tailgate frame / chains / bushings
Goed
eindaandrijvingen
10
0
0
opmerkingen - eindaandrijvingen
Overall good condition
center axle
Goed
center final drives
Goed
drive shaft
Goed
front axle - final drives
Goed
front final drives
Goed
rear axle
Goed
rear final drives
Goed
transfer case / dropbox
Goed
universal joints
Goed
wheel lugs & rims
Goed
banden
Bias
Nee
Radial
Ja
Average Life Remaining - TIRES
50
Opmerkingen - Banden
Fair-good condition
Bandgrootte - Banden
29.5R25
Merk/serienummer#
Profieldiepte in 1/32"
% resterende levensduur
Geherprofileerd
Kloven in profiel/afgebroken stukken
Uitsnijdingen zijkant
Left Center
Michelin
50
Nee
Ja
Ja
Left Front
Galaxy
90
Nee
Nee
Nee
Left Rear
Firestone
75
Nee
Nee
Nee
Right Center
Double coin
15
Nee
Nee
Ja
Right Front
Galaxy
90
Nee
Nee
Nee
Right Rear
Bridgestone
15
Nee
Ja
Ja
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
opmerking 1
Overall good condition
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.