Snel Zoeken

CAT 740GC

CAT 740GC

Jaar
2020
Gebruiksuren
6.113 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Alsfeld
+49 66319601 x26
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 740GC
Zeppelin Baumaschinen GmbH
CategorieKnik dumptrucks
Serienummer3T800322
Voorraad nummer3T800322
Catalogus nummer10127250
Jaar2020
Uren6.113 h
LandDuitsland
PlaatsAlsfeld, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW351.125 USD
BTW (19%)66.714 USD
Prijs inclusief BTW417.839 USD
Details
Extra informatieBODY CONDITION: 70 %
Online Owner's Manual
TIRES CONDITION FRONT LEFT: 60 %
TIRES CONDITION FRONT RIGHT: 60 %
TIRES CONDITION MIDDLE LEFT: 30 %
TIRES CONDITION MIDDLE RIGHT: 25 %
TIRES CONDITION REAR LEFT: 50 %
TIRES CONDITION REAR RIGHT: 25 %
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen