Snel Zoeken

CAT 725C2

CAT 725C2

Jaar
2018
Gebruiksuren
4.115 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Madison, WI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 725C2
Fabick CAT
CategorieKnik dumptrucks
Serienummer2T300560
Voorraad nummer2T300560
Catalogus nummer10076784
Jaar2018
Uren4.115 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMadison, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW347.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
AchteruitkijkcameraRear View Camera
LaadklepTailgate
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
SpiegelsMirrors
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Autom. smerenAuto Lube
CyclustellerCycle Counter
VertragerRetarder
Bedtype - StandardBed Type - Standard
OverkappingCanopy
Extra informatie*M14126B AUTOLUBE SYSTEM ADDED*
18PM2062
725C2 ARTICULATED TRUCK
AID, STARTING, STANDARD
AM/FM RADIO (BLUETOOTH READY)
ANTIFREEZE, -36C (-33F)
BODY, STANDARD
CHASSIS, STANDARD
CMPD SOFTWARE
EXHAUST, STANDARD
FILM GROUP, ANSI
FUEL ADDITIVE, ANTI WAX
HEATER, ENGINE COOLANT, 120V
LANE 1 ORDER
LUBRICATION, MANUAL
MIRROR, STANDARD
NO MACHINE SECURITY SYSTEM
NO PAYLOAD
NO REAR WIPER
NO ROOF LIGHTS
NO TAILGATE
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631
ROLL ON-ROLL OFF
SEAT, STANDARD
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
TAILGATE, SCISSOR
TANK, STANDARD FUEL
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1060
  • Nee
  • Overall fair-good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenTrim plastic is broken
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedFeb 18
  • Goed
meters, cabine, console
1800
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAir
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Goed
  • GoedRed/ full sight glass
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • Nee
koelsysteem
800
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
600
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1100
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
suspension
1500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
1000
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
400
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
truckcarrosserie
920
  • Nee
  • Overall fair-good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
1000
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • Ja
  • 25%
  • Overall fair condition
  • 23.5R25
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall good condition
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen