Magni RTH 5.25 - hijskranen - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Magni RTH 5.25

Magni RTH 5.25

Jaar
2023
Gebruiksuren
78 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

HOLT CAT
San Antonio, TX
+1 7265671537
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkMagni RTH 5.25
HOLT CAT
Categoriehijskranen
Serienummer00006825
Voorraad nummerOAC000016
Catalogus nummer10198466
Jaar2023
Uren78 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Antonio, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW198.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie11,000 lb. lifting capacity
A/C & HEAT
Active Load chart LMI display
AM/FM RADIO WITH BLUETOOTH
Call for attachments to be priced
Engine - Turbo Charged 3.6L I4 Deutz Stage 5
Front and Rear Cameras
Included Attachments - 48in Fork Carriage
Maximum lifting height - 81ft
Onboard Diagnostics
Remote control operations
ROPS/FOPS Certified
Transmission - Hydrostatic Full Time 4WD
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen