CAT CM 305 P28 - hamer - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT CM 305 P28

CAT CM 305 P28

Jaar
2024
Gebruiksuren
1 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCAT CM 305 P28
Wheeler Machinery Co.
Categoriehamer
SerienummerXH300135
Voorraad nummerNP036228
Catalogus nummer10155084
Jaar2024
Uren1 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW7.289 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieBRACKET, MHE 5T-6T 45MM, SM-LG
COMPACTOR PLATE, CVP28
LINES, CVP16-28, MHE 2-9T
Online Owner's Manual
PRICED 02.13.25 JLS (90%)
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen