Snel Zoeken

HYDRAULIK-GREIFER-TECHNOLOGIE-GMBH ZZ3

Bouw- en mijnbouw apparatuur HYDRAULIK-GREIFER-TECHNOLOGIE-GMBH ZZ3

Prijs
Afl. 5.258
Jaar
2017
Gebruiksuren
150 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

ZEPPELIN BAUMASCHINEN
Böblingen
+49 7031640520
Toon telefoonnummer
Basis informatie
Merk HYDRAULIK-GREIFER-TECHNOLOGIE-GMBH ZZ3
Categoriegrijper
Serienummer030637
Voorraad nummer030637
Catalogus nummer10044433
Jaar2017
Uren150 h
LandDuitsland
PlaatsBöblingen, Duitsland
Prijzen
Prijs exclusief BTW5.258 USD
BTW (19%)999 USD
Prijs inclusief BTW6.257 USD
Details
Extra informatieCUTTING WIDTH: 600 MM
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen