Snel Zoeken

Vermeer V8550A

Vermeer V8550A

Jaar
2000
Gebruiksuren
2.015 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Toston, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkVermeer V8550A
Tractor & Equipment Co.
Categoriegraaf-laadcombinaties
Serienummer51Y1000550
Voorraad nummerX24G0276
Catalogus nummer10118344
Jaar2000
Uren2.015 h
LandVerenigde Staten
PlaatsToston, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW25.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie2000 VERMEER V8550A
AS IS, AS EQUIPPED
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemene conditie
110
  • Nee
  • Nee
  • Available for further inspection in central MT. All systems fully operational.
  • Cummins 4BT cold started well- normal power.
  • Several lower end hyd line/ fitting/ seal seeps and leaks- see photos.
  • 5 foot bar with over size idler- capability to expand to 7 feet. Vibratory plow. Backhoe. 4X4. crab steer. 6 way blade. Hyd powered seat.
  • Recent new carbide tips and transfer case service. 38X18.00-20 tires at 35/32 tread bar- good condition.
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingennormal fade and wear
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.