Terex TLB840P - graaf-laadcombinaties - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

Terex TLB840P

Terex TLB840P

Jaar
2016
Gebruiksuren
73 h
Video's van Terex TLB840P
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

HOLT CAT
Keller, TX
+1 7262167607
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkTerex TLB840P
HOLT CAT
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerTRS3872
Voorraad nummerCES002801
Catalogus nummer10181227
Jaar2016
Uren73 h
LandVerenigde Staten
PlaatsKELLER, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW33.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
Laadbak - AchterBucket - Rear
Aandrijving - 4 wielenDrive - 4 Wheel
Graafarm - UitgeschovenStick - Extended
Tier 2 conformTier 2 Compliant
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
ROPS - OverbrugdROPS - Open
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
Stuurinrichting - 2 wielenSteering - 2 Wheel
Sturing, hendelControls, Lever
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
810
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFaded.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
010
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenExpired but functional.
meters, cabine, console
600
  • Pics.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
500
  • Nee
  • Ja
  • DEUTZ diesel engine.
  • N
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • Nee
  • Nee
koelsysteem
400
  • Nee
  • GoedB
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
500
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
800
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
500
  • Worn rubber boots on steering conn.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
800
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
700
  • 7 gp @ 80% good. Pics.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
500
  • Gannon 24 @ 75% good.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
100
  • Goed
banden
  • Nee
  • 12-16.5
  • Tire pics.
  • 19.5L-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontAll Soildeal2575NeeNeeNee
Left Rear3275NeeNeeNee
Right Front2575NeeNeeNee
Right Rear3275NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Unit in good condition very low hours.
algemene conditie
100
  • Nee
  • Ja
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen