Snel Zoeken

John Deere & CO. 410L

John Deere & CO. 410L

Jaar
2015
Gebruiksuren
3.796 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TOROMONT CAT
Dartmouth, NS
+1 800 268 1965
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkJohn Deere & CO. 410L
Toromont Cat – Concord
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerFF283626
Voorraad nummerMT35991A
Catalogus nummer10127086
Jaar2015
Uren3.796 h
LandCanada
PlaatsDartmouth, Canada
Prijzen
Prijs exclusief BTW55.606 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
ZwaailampBeacon
Radio - AM/FM-radioRadio - AM FM Radio
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
RijregelingRide Control
AntidiefstalsysteemAnti-theft System
Laadbak - VoorBucket - Front
Stuurinrichting - 2 wielenSteering - 2 Wheel
AutoshiftAuto Shift
AchterkoppelingRear Coupler
Aandrijving - 2 wielenDrive - 2 Wheel
Graafarm - StandardStick - Standard
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1400
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
100
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
meters, cabine, console
1600
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
420
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • None
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • GoedAppears to be new
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
emissions
210
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
koelsysteem
210
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
510
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
transmissie
400
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
700
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • 2nd
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1000
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
600
  • Nee
  • 1.3 cu yd
  • 2047682 deere
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
400
  • Ja
  • EDF
  • 30”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 30
  • 12.5/80-18
  • Plugs in left rear tire
  • 21L-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanFirestone30NeeNeeNee
links achteraanFireatone30NeeNeeNee
Rechts vooraanFirestone30NeeNeeNee
Rechts achterFirestone30NeeNeeNee
algemene conditie
300
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen