Snel Zoeken

Caterpillar 430F2 4ECB

Caterpillar 430F2 4ECB

Prijs
$ 139.900
Jaar
2018
Gebruiksuren
316 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

TRACTOR & EQUIPMENT CO.
Bozeman, MT
+1 406 656 0202 x8235
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 430F2 4ECB
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWE00931
Voorraad nummer22G1515
Catalogus nummer10012020
Jaar2018
Uren316 h
LandVerenigde Staten
PlaatsBozeman, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW139.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatiePACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
LANE 1 ORDER
GUARD, STABILIZER
*COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
*RIDE CONTROL
*COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
*PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
*AIR CONDITIONER, T4
*CAB, DELUXE
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
*HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
*PT, 4WD, STD SHIFT
BACKHOE BUCKET
LOADER BUCKET
*STICK, EXTENDABLE, 16FT
*ENGINE, 86KW, C4.4 ACERT, T4F
*LINES, COMBINED AUX, E-STICK
*SEAT, DELUXE FABRIC
*430F2 BHL ST, TIER 4, HRC
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
ENG SN W7N47532 MSO 7XDKB
BEACON, MAGNETIC MOUNT
FENDERS, FRONT
CUTTING EDGE, TWO PIECE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen