Caterpillar 430F2

Caterpillar 430F2

Prijs
73.709 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
2181 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 430F2
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWE00152
Catalogus nummerCU4545613
Jaar2015
Uren2181 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMesa, AZ
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 73.709
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
AirconditioningAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
VerlichtingLIGHTING
Dieselbrandstof met uiterst laag zwavelgehalteULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM CD RADIOAM FM CD RADIO
BAK, GPBUCKET, GP
BAK, ACHTERKANTBUCKET, REAR
GRAAFARM, UITGESCHOVENSTICK, EXTENDED
AANDRIJVING 4 WIELEN4-WHEEL DRIVE
BEDIENINGEN, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
Extra informatieAIR SUSPENSION SEAT
REAR COUPLER
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • axles / final drives
  • giek & arm
  • emissions
  • front bucket
  • achterste bak
  • banden
algemeen uiterlijk
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBoth engine side panels are cracked
  • Goed
  • GoedMissing screen. No signs of contamination
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed10/19
meters, cabine, console
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • GoedVent temperature 42°. Ambient temperature 61°
  • Geselecteerde AfdelingenRight side has four holes drilled console
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFront windshield is pitted and chipped
  • Goed
  • GoedVent temperature 103°. Ambient temperature 56°
  • Goed
  • Goed
  • GoedBlaupunkt. A/M. F/M CD Player
  • Goed
  • GoedAir
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Normal
  • Goed
  • GoedRed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Nee
  • All
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenKick outs not working. (Replaced during inspection)
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft side lift cylinder hoses is leaking ( Repaired durning inspection)
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenE stick needs adjusted
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
  • 75%
front bucket
  • Nee
  • 1.5yd
  • 141001186 Cat
  • Geselecteerde AfdelingenBottom of bucket is bent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
  • Ja
  • Cat
  • 24”
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBoth outside teeth have some wear
banden
  • Nee
  • 12.5/80-18
  • 21L-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontSWT2692NeeJaJa
Left RearFirestone2470NeeJaJa
Right FrontSTW2692NeeJaJa
Right RearFirestone2470NeeJaJa
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
EMPIRE MACHINERYZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment Staff
Telefoon:+1 480 633 4100
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon