Snel Zoeken

Caterpillar 420F2

Caterpillar 420F2

Prijs
$ 110.000
Jaar
2016
Gebruiksuren
1.251 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Meridian, ID
+1 8779914228
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 420F2
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWD01147
Voorraad nummerE0117440
Catalogus nummer10048963
Jaar2016
Uren1.251 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMeridian, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW110.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatiePACK, DOMESTIC TRUCK
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
LANE 3 ORDER
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
PRODUCT LINK, SATELLITE,PL631E
STICK, EXTENDABLE, 14FT
AIR CONDITIONER, T4
TIRES, 12.5 80-18/21L-24, FS
420F2 BHL IT, TIER 4, HRC
SEAT, DELUXE FABRIC, HEATED
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
PT, 4WD, AUTOSHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
24" BUCKET AND THUMB
GP BUCKET SN DD220911656
PLATE GROUP - BOOM WEAR
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
CAB, DELUXE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen