Snel Zoeken

Caterpillar 420F AE4T

Caterpillar 420F AE4T

Prijs
$ 65.000
Jaar
2012
Gebruiksuren
5.644 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WARREN CAT
Amarillo, TX
+1 806 677 5867
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 420F AE4T
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerJWJ00375
Voorraad nummerU128737
Catalogus nummer4915417
Jaar2012
Uren5.644 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAmarillo, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW65.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
PRODUCT LINKPRODUCT LINK
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatiePT, 4WD, STD SHIFT
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
GUARD, STABILIZER
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
STICK, EXTENDABLE, 14FT
CAB, DELUXE, AC
ENGINE, 74.5KW, C4.4 DITA, T4I
TIRES, 4WD BIAS, GOODYEAR
SUPPLEMENT, EMISSIONS, ENGLISH
MANUAL, PARTS, 420F IT HRC
INSTRUCTIONS, ENGLISH
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
INSTRUCTIONS, ANSI
PLATE GROUP - BOOM WEAR
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen