Snel Zoeken

Caterpillar 420F2ST

Caterpillar 420F2ST

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.115 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

HOLT CAT
Corpus Christi, TX
+1 7262167607
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCaterpillar 420F2ST
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWC05338
Voorraad nummerCES002146
Catalogus nummer10082208
Jaar2019
Uren3.115 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCORPUS CHRISTI, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW65.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AIR SUSPENSION SEATAIR SUSPENSION SEAT
REAR COUPLERREAR COUPLER
TIER 4 FINALTIER 4 FINAL
PATTERN CHANGERPATTERN CHANGER
VERLICHTINGLIGHTING
PRODUCT KOPPELINGPRODUCT LINK
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
EPA-labelEPA LABEL
CE PLAATCE PLATE
OROPSOROPS
ANTIDIEFSTALSYSTEEMANTI-THEFT SYSTEM
LAADBAK, GPBUCKET, GP
AANDRIJVING 4 WIELEN4-WHEEL DRIVE
GRAAFARM, UITGESCHOVENSTICK, EXTENDED
BAK, ACHTERKANTBUCKET, REAR
BEDIENINGEN, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
EXTRA HYDRAULICA ACHTERZIJDEREAR AUXILIARY HYDRAULICS
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1230
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHAS SOME DAMAGE
  • Geselecteerde AfdelingenHAS SOME DAMAGE
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenBENT
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
910
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSEAT CUSHION HAS SOME TEARS
  • GoedALL SEAT FUNCTIONS WORK
  • Goed
motor
710
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • ENGINE SOUNDS AND RUNS GOOD, NO LEAKS OR ISSUES NOTICED
  • GOOD
  • NO SMOKE
  • Geselecteerde AfdelingenDIRTY
  • GoedRED
  • Goed
  • GoedMINOR DENT ON HEAT GUARD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • NO ISSUES NOTICED
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • NO ISSUES
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
800
  • Ja
  • STARTS WITH NO ISSUES, LIGHTS WORK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedLIGHTS WORK
transmissie
900
  • Nee
  • TRANSMISSION SHIFTS ALL GEARS PROPERLY
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • STEERING WORKS PROPERLY
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • ALL
  • BRAKES WORK PROPERLY
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1700
  • Nee
  • ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK PROPERLY, NO LEAKS OR ISSUES NOTICED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedOIL LEVEL IS OVER FULL
  • Goed
giek & arm
720
  • BOOM AND STICK ARE OK, PINS HAVE SOME WEAR / SLACK
  • GoedHAS SOME RUST SPOTS ON THE UNDERSIDE OF THE BOOM
  • Geselecteerde AfdelingenPINS HAVE SOME WEAR / SLACK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPINS HAVE SOME WEAR / SLACK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
160
  • 1.5 CYD
  • CAT
  • FRONT LOADER BUCKET IS IN FAIR CONDITION, HAS SOME WEAR, PINS / LINKAGE HAVE SOME WEAR, BOTTOM OF BUCKET HAS WEAR
  • Geselecteerde AfdelingenHAS WEAR
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
achterste bak
042
  • Ja
  • CAT
  • 24"
  • REAR BUCKET IS FAIR CONDITION, HAS SOME WEAR THROUGHOUT, PINS HAVE SOME WEAR, WORN / MISSING ADAPTERS
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakCRACKED WELD
  • ZwakWORN
axles / final drives
900
  • NO ISSUES
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed4X4 WORKS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 12.5/80-18
  • TIRES ARE WORN, NEEDS NEW SET OF TIRES, TIRES HAVE WEAR / CUTS THROUGHOUT, MIX TIRE BRANDS
  • 19.5L-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanGALAXY1443NeeJaJa
links achteraanGOODYEAR26NeeJaJa
Rechts vooraanCAMSO26NeeJaJa
Rechts achterGOODYEAR26NeeJaJa
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • MACHINE STARTS AND RUNS, ENGINE SOUNDS AND RUNS GOOD, ALL HYDRAULIC FUNCTIONS WORK, TRANSMISSION SHIFTS ALL GEARS, ALL FRONT LOADER FUNCTIONS WORK, ALL REAR BACKHOE FUNCTIONS WORK, OUTRIGGERS WORK, STEERING WORKS, BRAKES WORK PROPERLY, 4X4 WORKS,
  • FRONT LOADER PINS HAVE SOME WEAR THROUGHOUT, REAR TURRET PIN HAS WEAR, BOOM AND STICK PINS HAVE WEAR, REAR BUCKET PINS HAVE WEAR, FAN IN SIDE CAB DOES NOT WORK,
  • EXTRA PICTURES
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen