Caterpillar 420F 4EO P

Caterpillar 420F 4EO P

Prijs
74.888 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
1155 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 420F 4EO P
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerSKR04698
Voorraad nummerE125728
Catalogus nummerCU2256795
Jaar2015
Uren1155 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSafford, AZ
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 74.888
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
RijregelingRIDE CONTROL
KoppelingCOUPLER
BEDIENINGEN, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
Extra informatieBUCKET-FRONT/SIZE AND TYPE: 1.4 CYD GP
DRIVE: 4WD
STICK: EXTENDED
ROPS: OPEN
PRODUCT LINK: INQUIRE FOR OPTIONS ON
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
EMPIRE MACHINERYZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment Staff
Telefoon:+1 480 633 4100
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon