Caterpillar 416F

Caterpillar 416F

Prijs
67.500 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
1461 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 416F
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWB00709
Voorraad nummerEQ026665
Catalogus nummerCU2322712
Jaar2016
Uren1461 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLeland, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 67.500
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
FOPS cabinebeschermingcabin guard -> demolition/FOPS cab guard
Extra informatie416F2 BHL ST, TIER 4 HRC, 70KW
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
BUCKET-MP, 1.3 CYD
CANOPY, BASE
CONTROLS, BACKHOE PATTERN
COUNTERWEIGHT, NONE
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 70KW, C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 5FCN/7BNK
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PT, 4WD, STD SHIFT, MECH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
Features
Accessoires
FOPS cabinebeschermingcabin guard -> demolition/FOPS cab guard
Extra informatie416F2 BHL ST, TIER 4 HRC, 70KW
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
BUCKET-MP, 1.3 CYD
CANOPY, BASE
CONTROLS, BACKHOE PATTERN
COUNTERWEIGHT, NONE
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 70KW, C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 5FCN/7BNK
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
PACK, DOMESTIC TRUCK
PT, 4WD, STD SHIFT, MECH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, STANDARD, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • giek & arm
  • achterste bak
  • banden
algemeen uiterlijk
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
  • GoedOROPS
  • Goed
  • GoedMinor underside dent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeft step bent
safety items
  • Ja
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMissing one arm rest nut
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Engine runs well
  • Normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Ja
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Nee
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Nee
  • Overall good
hydrauliek
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFront hyd. control handle loose
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRt. cylinder scared
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 812 hrs.
  • Overall good machine
giek & arm
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
  • 24" Cat Bucket
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
banden
  • Nee
  • 38
  • 12.5/80-18 bias
  • 19.5L-24 bias
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontGY30Nee
Left RearGY30Nee
Right FrontDeestone65Nee
Right RearGY30Nee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources