Caterpillar 416F2 4EO

Caterpillar 416F2 4EO

Prijs
62.284 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
1934 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 416F2 4EO
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWB00753
Voorraad nummerE130246
Catalogus nummerCU2341577
Jaar2016
Uren1934 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFlagstaff, AZ
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 62.284
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
KoppelingCOUPLER
BEDIENINGEN, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
Extra informatieBUCKET-FRONT/SIZE AND TYPE: 1.25 CYD GP
BUCKET-REAR/SIZE: YES
ENGINE TIER RATING: T4F
TIRE SIZE FRONT: 12.5 80
TIRE SIZE REAR: 19.5L 24
STICK: EXTENDED
DRIVE: 4WD
ROPS: OPEN
PRODUCT LINK: INCLUDES
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
EMPIRE MACHINERYZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment Staff
Telefoon:+1 480 633 4100
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon