Caterpillar 416F2 4EO

Caterpillar 416F2 4EO

Prijs
72.588 USD
Jaar
2016
Gebruiksuren
904 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 416F2 4EO
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWB00738
Voorraad nummerE130241
Catalogus nummerCU4403534
Jaar2016
Uren904 h
LandVerenigde Staten
PlaatsKingman, AZ
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 72.588
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Features
Accessoires
KoppelingCOUPLER
BEDIENINGEN, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
Extra informatieBUCKET-REAR/SIZE: YES
BUCKET-FRONT/SIZE AND TYPE: 1.25 CYD GP
ENGINE TIER RATING: T4F
STICK: EXTENDED
DRIVE: 4WD
PRODUCT LINK: INCLUDES
ROPS: OPEN
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
EMPIRE MACHINERYZie inventarisWebsiteSelecteer contact
Used Equipment Staff
Telefoon:+1 480 633 4100
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon