Caterpillar 415F2

Caterpillar 415F2

Prijs
70.000 USD
Jaar
2015
Gebruiksuren
1261 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

Basis informatie
MerkCaterpillar 415F2
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWA00157
Voorraad nummerEQ005585
Catalogus nummerCU2218656
Jaar2015
Uren1261 h
LandVerenigde Staten
PlaatsWashington, NC
Prijzen
Prijs exclusief BTW$ 70.000
BTW-
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie415
Features
Extra informatie415
Voorwaarden
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
  • algemeen uiterlijk
  • safety items
  • meters, cabine, console
  • motor
  • koelsysteem
  • elektrisch, start- en laadsysteem
  • transmissie
  • besturing
  • rem
  • hydrauliek
  • opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • axles / final drives
  • giek & arm
  • front bucket
  • achterste bak
  • banden
algemeen uiterlijk
  • JaDuring last service
  • Overall good appearance
  • Goed
  • GoedOROPS
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedMinor front hood bruising
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenMinor cosmetics
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
  • Ja
  • Ja
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Engine runs well
  • Normal
  • Normal
  • GoedRed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
  • Nee
  • Ja
  • Starts & charges well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
  • Nee
  • Operates well
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenScared but not leaking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspection performed @ 1118 hrs.
  • Overall good machine
axles / final drives
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
  • Nee
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
  • Nee
  • Cat
  • 24" Bucket
  • Overall good
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
banden
  • Nee
  • 12.5/80-18 bias
  • 19.5L-24 bias
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontFirestone20Nee
Left RearFirestone45Nee
Right FrontFirestone20Nee
Right RearFirestone45Nee
Stuur een bod
Alles gedaan!

Uw aanbod is met succes doorgestuurd. De verkoper zal snel contact opnemen!

Stuur een bericht naar de verkoper
GREGORY POOLE EQUIPMENT CO.Zie inventarisWebsiteSelecteer contact
Cameron Wallace
Telefoon:+1 919 890 4242
Comments
Naam:Bedrijf:E-mail:Bedrijf's telefoon:Stad:Land:
Ik verwacht het antwoord van de verkoper per:e-mailtelefoon
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources
Customer COVID-19 resource center — information and resources to support you during the global pandemic. view resources