Snel Zoeken

CAT 450F

CAT 450F

Jaar
2017
Gebruiksuren
1.948 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 559 896 4040
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 450F
Quinn Company
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHJR00472
Voorraad nummerUS0005836
Catalogus nummer10087354
Jaar2017
Uren1.948 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCity of Industry, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW131.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie450F BHL, TIER 4I HRC
BEACON, MAGNETIC MOUNT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-HD, 24", 9.5 CFT
BUCKET-MP,1.5YD3,PO,BRKTS,BOCE
CAB, ROPS, DELUXE, W/AC
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
CONTROLS, PILOT, 6 FUNCTION
HYDRAULICS, LOADER, MP, PILOT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 1 ORDER
LINES, COMB AUX, E-STCK, PILOT
Online Owner's Manual
OTO DISCOUNT
PACK, DOMESTIC TRUCK
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK, EXTENDIBLE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen