Snel Zoeken

CAT 450F

CAT 450F

Jaar
2014
Gebruiksuren
5.893 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 450F
Quinn Company
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHJR00311
Voorraad nummerCU0000870
Catalogus nummer10084748
Jaar2014
Uren5.893 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCITY OF INDUSTRY, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW80.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatieLuis Fragoso | Consigning Sales Representative 562-463-4752 Phone | 626-221-4139 ... HOE, (NONE)
BUCKET-HD, 18", 6.3 FT3
BUCKET-HD, 24", 9.5 FT3
BUCKET-HD, 36", 15.5 FT3
BUCKET-MP,1.5YD3,PO,BRKTS,BOCE
CANOPY, ROPS
CONTROLS, PILOT, 5 FUNCTION
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
DC-24BWP 24" COMPACTION WHEEL
E-STICK TRANSPORT GROUP
HYDRAULICS, LOADER, MP, PILOT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF BY SEA
PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK, EXTENDIBLE
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen