Snel Zoeken

CAT 450F

CAT 450F

Jaar
2017
Gebruiksuren
2.517 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 450F
Quinn Company
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHJR00649
Voorraad nummerCCU001035
Catalogus nummer10087350
Jaar2017
Uren2.517 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFRESNO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW117.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AirconditionerAir Conditioner
Laadbak - AchterBucket - Rear
Aandrijving - 4 wielenDrive - 4 Wheel
RijregelingRide Control
Graafarm - UitgeschovenStick - Extended
EPA-labelEPA Label
Product LinkProduct Link
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Laadbak, MPBucket, MP
Sturing, joystickControls, Joystick
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
Stuurinrichting - 2 wielenSteering - 2 Wheel
SchemawisselaarPattern Changer
Tier 4 interimTier 4 Interim
Extra hydraulica achterzijde - Hoge drukRear Auxiliary Hydraulics - High Pressure
Extra informatieBUCKET-MP,1.5YD3,PO,BRKTS,BOCE
CAB, ROPS, DELUXE, W/AC
CONTROLS, PILOT, 6 FUNCTION
E-STICK TRANSPORT GROUP
HYDRAULICS, LOADER, MP, PILOT
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMB AUX, E-STCK, PILOT
Online Owner's Manual
PACK, ROLL ON/ROLL OFF BY SEA
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK, EXTENDIBLE
STOPS, BUCKET
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1700
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • OK
  • GoedLOW SOUND
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSEPT 2023
meters, cabine, console
1600
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • GOOG
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAIR OK
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • NeeEPA 2017 REG TAG # KT9B76 NEEDS NEW DECAL EMISSIONS
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • OK
  • CLEAR
  • Goed
  • GoedFULL RED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • _____________
  • OK
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSTALL 2100
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • ALL GEARS.
  • OK
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1800
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
900
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
800
  • Nee
  • 1.5YDS.
  • CAT 3039515
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
500
  • Ja
  • BUCKET CHANGED DURING REPAIRS - SEE DETAILED PICTURES
  • 24
  • PIN ON BUCKET NO COUPLER
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
1200
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 81%
  • 15-19.5
  • 21L-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontTITAN2062NeeNeeNee
Left RearEBT3196NeeNeeNee
Right FrontTITAN2268NeeNeeNee
Right RearTITAN32100NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PM 4 @ 2509
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen