Snel Zoeken

CAT 440 IT

CAT 440 IT

Jaar
2023
Gebruiksuren
259 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Hurricane, UT
Basis informatie
MerkCAT 440 IT
Wheeler Machinery Co.
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerMZX00519
Voorraad nummerBCP01693
Catalogus nummer10096592
Jaar2023
Uren259 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHurricane, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW205.515 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatie440 LANE 3 ZCON
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COMBO, AUX READY, NO LINES
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, QC, 6FCN/8BNK
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
NETWORK MANAGER NONE
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP, BOOM WEAR
POWERTRAIN, 4WD, AUTOSHIFT
PRICED NEW 06/09/23 EK
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, EXTENDABLE, 15FT
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen