CAT 444F2LRC - graaf-laadcombinaties - Bouw - CATERPILLAR WORLDWIDE
Snel Zoeken

CAT 444F2LRC

CAT 444F2LRC

Jaar
2018
Gebruiksuren
4.232 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WESTRAC
Perth, WA
+61 0893779444
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 444F2LRC
Westrac Used Equipment WA
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerLYL00445
Voorraad nummerW109483
Catalogus nummer10181834
Jaar2018
Uren4.232 h
LandAustralië
PlaatsPerth, Australië
Prijzen
Prijs exclusief BTW102.479 USD
BTW (10%)10.248 USD
Prijs inclusief BTW112.727 USD
Details
Accessoires
Sturing, joystickControls, Joystick
AirconditionerAir Conditioner
Product LinkProduct Link
MotorkappenEngine Enclosures
VerlichtingLighting
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
Extra hydrauliekdruk - Hoge drukAuxiliary Hydraulics Pressure - High Pressure
ZwaailampBeacon
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
Gecombineerde hydrauliek - TweerichtingCombined Hydraulics - Two Way
Laadbak, MPBucket, MP
Aandrijving - 4 wielenDrive - 4 Wheel
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
AntidiefstalsysteemAnti-theft System
Radio - BluetoothRadio - Bluetooth
Vorken - PalletForks - Pallet
Graafarm - UitgeschovenStick - Extended
AutoshiftAuto Shift
AchterkoppelingRear Coupler
SideshiftSide Shift
Sturing, hendelControls, Lever
Laadbak - AchterBucket - Rear
VoorlijmsysteemPre Lube System
VoorkoppelingFront Coupler
Stuurinrichting - Alle wielenSteering - All Wheel
Extra hydraulica voorzijde - 3 kleppenFront Auxiliary Hydraulics - 3 Valve
Extra hydraulica achterzijde - Hoge drukRear Auxiliary Hydraulics - High Pressure
Extra informatieOnline Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
7101
  • Ja
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLight rust on doors
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNo damage
  • Geselecteerde AfdelingenWearing stickers
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenFew dents and paint flaking off edges,
  • Geselecteerde AfdelingenLight perishing
  • Geselecteerde AfdelingenNo signs of leaks
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenGas struts for hood opening average
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSlightly faded advise clean for good inspect
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakNo pre cleaner fitted only bonnet vents,normal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
603
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakSuit inspect
  • ZwakN/a
  • Goed
  • Goed
  • ZwakOut of date
  • GoedDoor opens correctly
meters, cabine, console
1083
  • N/a
  • 3/4
  • General condition
  • JaAdvise replacement as old book
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde AfdelingenAverage temperature, advise regas Inspect
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenAdvise replace
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAdvise clean
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenAdvise clean
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakLight inop
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • N/a
  • GoedOperates correctly
  • Geselecteerde AfdelingenAir, seat cover ripped
  • Goed
  • Goed
  • ZwakShade puller broken
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakOperate and spray, advise replace wiper inserts
motor
801
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • NeeUnknown
  • Nee
  • JaSlight leak off breather hose
  • Nee
  • JaAdvise Id service needed
  • Nee
  • C4z12444
  • 4233
  • Ok condition
  • Normal no codes
  • Black on startup idle ok, rev black light black smoke
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakReplace
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
810
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Machine hours
  • Geselecteerde AfdelingenLight red seems diluted, sos done
  • GoedBelt ok
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo signs of coolant leaks
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
701
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakNo jump start terminal
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1012
  • Ja
  • JaLeak from hosing going up to cab leaking on top of trans
  • Ja
  • Nee
  • Zwak
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenN/a in cab
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakUnknown condition
  • Goed
besturing
1000
  • Rear steering components
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • 1-4
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1442
  • JaPotentially from up in cab controls, slight weep from hose clamp area rear above steering rack
  • ZwakHose to accum outside rubber cracked
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo signs of leak
  • Zwak
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenSuit service check
  • GoedNo signs of leaks
  • Goed
  • GoedNo signs of leaks
  • Geselecteerde Afdelingen
  • GoedNo leaks
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenReservoir can be topped up
  • GoedNo leaks
uitrustingsstukken
100
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • No signs of leaks
  • Goed
giek & arm
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
520
  • Ja
  • Cat
  • General wear of get
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenGeneral wear
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenGeneral wear
axles / final drives
912
  • JaFront diff fill plug,easy fix with tighten after sos
  • Ja
  • Sos sent
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakFill plug leaking, easy fix with tighten
  • Geselecteerde AfdelingenPos 2 slight weep from axle seal into final
  • Goed
  • Goed
  • GoedNo signs of wear
  • Goed
  • ZwakPos 3 rim damage, others ok
banden
  • Nee
  • 30%
  • Pos 3 different tire to the other 3
  • Pos 4 has same tires as pos 1 and 2
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontStar Max30NeeNeeNee
Left RearGoodride40NeeNeeNee
Right FrontStarmaxx30NeeJaJa
Right RearStarmax20NeeJaJa
algemene conditie
030
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • General wear advise wash
  • Geselecteerde AfdelingenSuit clean
  • Geselecteerde AfdelingenNo visual damage
  • Geselecteerde Afdelingen
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen