Snel Zoeken

CAT 430

CAT 430

Jaar
2020
Gebruiksuren
738 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
City Of Industry, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 430
Quinn Company
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerH8W00178
Voorraad nummerUS0005765
Catalogus nummer10082089
Jaar2020
Uren738 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCITY OF INDUSTRY, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW135.800 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
RijregelingRide Control
Extra informatie430 07A BACKHOE LOADER CFG2
430 07A BACKHOE LOADER DCA1
AIR CONDITIONER, T4F
AUTO-UP STABILIZERS
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.25 CYD
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
DISPLAY, STANDARD
ENGINE, 86KW, C3.6 DITA, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
LOADER BUCKET PINS
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR, PLE643
PT, 4WD/2WS, POWERSHIFT
SEAT, DELUXE FABRIC
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 15FT
TIRES, 340 80-18/500 70-24, MX
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen