Snel Zoeken

CAT 430F2 4ECP

CAT 430F2 4ECP

Jaar
2018
Gebruiksuren
3.280 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

CASHMAN EQUIPMENT CO.
Henderson, NV
+1 480 550 3927
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 430F2 4ECP
Cashman Equipment Co.
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWE00818
Voorraad nummerCE017083
Catalogus nummer10088906
Jaar2018
Uren3.280 h
LandVerenigde Staten
PlaatsHENDERSON, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW82.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
VERLICHTINGLIGHTING
PRODUCT KOPPELINGPRODUCT LINK
DIESELBRANDSTOF MET UITERST LAAG ZWAVELGEHALTEULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
AUTO SHIFTAUTO SHIFT
ZwaailampBEACON
LAADBAK, GPBUCKET, GP
4-WIELAANDRIJVING4-WHEEL DRIVE
STICK, VERLENGDSTICK, EXTENDED
LAADBAK, ACHTERKANTBUCKET, REAR
STURING, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
EXTRA HYDRAULICA ACHTERZIJDEREAR AUXILIARY HYDRAULICS
Extra informatieAIR SUSPENSION SEAT
AUXILARY HYDRAULICS / ATTACHMENT
COUNTER WEIGHT
DIFFERENTIAL LOCK
Online Owner's Manual
PATTERN CHANGER
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1530
  • Nee
  • JaEngine , transmission, Hydraulic.
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLR fender has a minor crack.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenHas some various scrapes and gouges throughout.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSome dents to grill and front hood.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
700
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedInstalled June, 2022
meters, cabine, console
2000
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • GoedCooled to 59 degrees at 100 ambient temp
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWarmed to 110+ at 100 ambient temp
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedArm rests are slightly weathered / worn
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
1000
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Red
  • Normal
  • Clear
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
400
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
600
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
600
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
500
  • Nee
  • Service brake held 1st gear to full throttle.
  • Goed
  • Goed
  • GoedPark brake held 2nd gear to full throttle.
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
800
  • GoedBottom of boom has some gouges.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
1000
  • 1.5 CYD- 94 inch
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
600
  • Nee
  • Nee
  • 18 inch
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
eindaandrijvingen
500
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
100
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
  • Goed
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanFirestone STL2573NeeJaJa
links achteraanFirestone ATU3294NeeJaJa
Rechts vooraanFirestone STL2470NeeJaJa
Rechts achterFirestone ATU3088NeeJaJa
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Inspected 8/8/2023 with 3278 hours.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen