Snel Zoeken

CAT 430F2

CAT 430F2

Jaar
2015
Gebruiksuren
3.041 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 430F2
Quinn Company
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWE00188
Voorraad nummerUC0002434
Catalogus nummer10065563
Jaar2015
Uren3.041 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFRESNO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW105.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatieBATTERY, HEAVY DUTY
BUCKET-HD, 24", 6.2 FT3
BUCKET-MP, 1.4 YD3, PO
CANOPY, BASE
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENGINE, 86KW, C4.4 ACERT, T4F
FAN, STANDARD CAB/ CANOPY
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
LINES,HYD COUPLER 16FT E-STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PINS, SPARE
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT, 4WD, STD SHIFT
RADIO READY HEADLINER, CANOPY
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SEAT, VINYL
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 16FT
TIRES, 340 80R18/500 70R24, FS
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1420
  • Nee
  • JaENGINE & HYD.
  • OK AFTER REPAIR
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFRONT TUBE BENT SOME.[OK]
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLT SIDE CRACK
  • Goed
  • GoedPLATE UNDER FUEL TANK DAMAGED SOME [OK]
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • FAIR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed09/2023
meters, cabine, console
1100
  • Ja
  • Ja
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedFAN INOP
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAIR TYPE
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • OK
  • OK
  • Goed
  • GoedRED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • 1/2 FULL
  • Goed
  • GoedCOVER UNDER PLATE DAMAGED SOME BENT [OK]
koelsysteem
800
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
700
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDOOR OFF
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedSTALL 1950
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • ALL GEARS
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1700
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
720
  • Geselecteerde AfdelingenGUARD OFF WITH BROKEN BOLTS
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
710
  • Nee
  • 1.4YDS
  • CAT 150601331
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
410
  • Ja
  • CAT
  • 36"
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
1010
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
banden
  • Nee
  • 89%
  • 12.5/80/185
  • 19.5-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontGALAXY15100NeeNeeNee
Left RearGALAXY2578NeeNeeNee
Right FrontGALAXY10100NeeNeeNee
Right RearGALAXY2578NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PM 3 @ 3039 W/ HYDRAULIC OIL AND FILTER
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen