Snel Zoeken

CAT 430F2

CAT 430F2

Jaar
2018
Gebruiksuren
2.153 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

QUINN COMPANY
Fresno, CA
+1 562 463 4795
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 430F2
Quinn Company
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWE00948
Voorraad nummerCCU000995
Catalogus nummer10077155
Jaar2018
Uren2.153 h
LandVerenigde Staten
PlaatsFRESNO, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW109.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatieAIR CONDITIONER, T4
BATTERY, HEAVY DUTY
BUCKET-HD, 24", 6.2 FT3
BUCKET-MP, 1.3 YD3, PO
CAB, DELUXE
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 86KW, C4.4 ACERT, T4F
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, SATELLITE PL631E
PT, 4WD, STD SHIFT
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 16FT
TIRES, 12.5 80-18/21L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1700
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedOCT 2023
meters, cabine, console
1600
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAIR
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • OK
  • CLEAR
  • Goed
  • GoedRED FULL
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • 100%
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
800
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedINOP
  • Goed
  • Goed
  • GoedSTALL 1800 RPM
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • ALL GEARS
  • OK
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1800
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
900
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
800
  • Nee
  • 1.35YDS.
  • CAT 18080321
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedTURNED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
500
  • Ja
  • CAT
  • 24"
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
1200
  • Nee
  • Nee
  • GOOD
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 73%
  • 12.5/80/18
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanCARLISLE2784NeeNeeNee
links achteraanCAMSO32100NeeNeeNee
Rechts vooraanCARLISLE2784NeeNeeNee
Rechts achterCAMSO2578NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PM 2 @ 2119
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen