Snel Zoeken

CAT 430F IT4WE

CAT 430F IT4WE

Jaar
2014
Gebruiksuren
4.794 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WAGNER EQUIPMENT CO
Aurora, CO
+1 303 900 5875
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 430F IT4WE
WAGNER EQUIPMENT CO.
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerRGS00633
Voorraad nummerW72097
Catalogus nummer10096908
Jaar2014
Uren4.794 h
LandVerenigde Staten
PlaatsAurora, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW80.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatie**NOT AVAIALBE FOR USED RPO**
4788 BW 11/28/23
AM/FM RADIO / CD PLAYER
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.5 CYD, IT
BUCKET-HD ROCK, 24", 7.0 CFT
C4 ENGINE
CAB, DELUXE, AC
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENGINE, 86KW, C4.4 DITA, T4I
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, IT
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK,PL321,SATELITTE
PT, 4WD, AUTOSHIFT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 16FT
TIRES, 4WD, BIAS, FIRESTONE
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1530
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSlight bend
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1610
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRubber on armrests starting to break down
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
800
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1400
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1000
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Ja
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
2000
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
900
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
800
  • Ja
  • 1.5yd
  • CY140803650/AA
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
500
  • Ja
  • AA/no ID tag
  • 24"
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
1200
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 65% on front 40% on rear
  • 320/80–18
  • 19.5 L – 24
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen