Snel Zoeken

CAT 420 IT CF

CAT 420 IT CF

Jaar
2024
Gebruiksuren
37 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WHEELER MACHINERY CO.
Salt Lake City, UT
Basis informatie
MerkCAT 420 IT CF
Wheeler Machinery Co.
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerH8T04970
Voorraad nummerBCP02554
Catalogus nummer10112089
Jaar2024
Uren37 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalt Lake City, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW182.550 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Extra informatie420 LANE 2 ZCON
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
ENGINE, 82KW, C3.6 DITA, T4F
FAN
FORK TINE, 2" X 5" X 54"
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PINS, SPARE
PRICED NEW 03/14/24 EK
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, GY
TRIM PACKAGE 4
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen