Snel Zoeken

CAT 420F2 AE4

CAT 420F2 AE4

Jaar
2019
Gebruiksuren
2.492 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WARREN CAT
San Angelo, TX
+1 806 677 5867
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420F2 AE4
WARREN CAT - MIDLAND
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWC04453
Voorraad nummerC94835
Catalogus nummer10117125
Jaar2019
Uren2.492 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSan Angelo, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW93.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RijregelingRide Control
Extra informatieAIR CONDITIONER, T4
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.4 YD3, PO
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, BHL
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
FAN
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, GP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
Online Owner's Manual
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATE GROUP - BOOM WEAR
POWERTRAIN, 4WD, POWERSHIFT
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
RADIO, FM BLUETOOTH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen