Snel Zoeken

CAT 420F2

CAT 420F2

Benefits Gecertificeerd door Dealer
Jaar
2019
Gebruiksuren
1.765 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

THOMPSON MACHINERY COMMERCE CORPORATION
Memphis Rental, TN
+1 615 256 2424
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420F2
Thompson Machinery - La Vergne
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWC04112
Voorraad nummer29926
Catalogus nummer4425737
Jaar2019
Uren1.765 h
LandVerenigde Staten
PlaatsMemphis Rental, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW75.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatie420F2 CA/E-STK/MP (DLO)
AIR CONDITIONER, T4
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET, HOE, (NONE)
BUCKET, LOADER (NONE)
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
PACK, DOMESTIC TRUCK
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT, 4WD, AUTOSHIFT
RADIO, FM BLUETOOTH
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80/19.5L-24, FS
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen