Snel Zoeken

CAT 420F A

CAT 420F A

Jaar
2012
Gebruiksuren
2.284 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

MICHIGAN CAT
Lansing, MI
+1 8669941408
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420F A
Michigan CAT
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerSKR00333
Voorraad nummerSKR333
Catalogus nummer10079860
Jaar2012
Uren2.284 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLansing, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW74.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM/FM-radioAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
EXTRA HYDRAULIEKAUXILIARY HYDRAULICS
ULTRALAGE ZWAVELDIESELBRANDSTOFULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AIRCONDITIONINGAIR CONDITIONER
EROPSEROPS
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
EPA-LABELEPA LABEL
RIJREGELINGRIDE CONTROL
VIERWIELAANDRIJVINGALL WHEEL DRIVE
LAADBAK, GPBUCKET, GP
AANDRIJVING 4 WIELEN4-WHEEL DRIVE
GRAAFARM, UITGESCHOVENSTICK, EXTENDED
LAADBAK, ACHTERKANTBUCKET, REAR
STURING, JOYSTICKCONTROLS, JOYSTICK
EXTRA HYDRAULICA ACHTERZIJDEREAR AUXILIARY HYDRAULICS
GEÏNTEGREERDE GEREEDSCHAPSDRAGERINTEGRATED TOOLCARRIER
Extra informatieCAB, AC, ESTK, IT, GP BKT, R BKT, 4WD, 12.5/80-18 FRONT, 19.5L-24 REAR
CONDITION, HOURS, AND ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE
Online Owner's Manual
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
691
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • GoedFront counterweight installed
  • Geselecteerde AfdelingenBent in rear
  • Geselecteerde AfdelingenScratches with cracking and peeling. Faded
  • Geselecteerde AfdelingenBoth side panels cracked.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenGouges on left side and right rear. Front bent slight
  • Geselecteerde AfdelingenScratches with surface rust. Faded slight.
  • Geselecteerde Afdelingen
  • ZwakDented and bent. Holes on right and left sides near top. Grill frame is bent.
  • Geselecteerde AfdelingenBoth sides chewed up and cracked
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde AfdelingenRight side bent slight
safety items
302
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • ZwakInoperable
  • Goed
  • ZwakLast inspected 04/2012. Belt will not retract all the way.
meters, cabine, console
1250
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenBlowing outside air.
  • Geselecteerde AfdelingenLight scratches, dirty
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWorn slight. Dirty
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenA little dirty
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAM/FM Cat radio
  • Geselecteerde AfdelingenBoth armrests worn. No holes in seat.
  • GoedAir suspension
  • Goed
  • Goed
motor
710
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Normal
  • Geselecteerde AfdelingenA little dirty.
  • GoedRed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
710
  • Nee
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFront cooler bent from grill. Not leaking.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
800
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
710
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenNot working.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
810
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedDry
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRubber boots cracked.
  • Goed
rem
101
  • Nee
  • ZwakInoperable
  • Goed
hydrauliek
1170
  • Ja
  • Geselecteerde AfdelingenLeft side of block damp. Further inspection needed.
  • GoedDry
  • Geselecteerde AfdelingenNeeds adjustment.
  • GoedDry
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPiped to front but no quick connectors installed.
  • Geselecteerde AfdelingenBucket hose damp at cylinder. Coating coming off lines on boom and stick.
  • GoedBoth dry
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRight side damp. Left is dry
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeaking slight
  • GoedBoth dry
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenLeaking slight
giek & arm
540
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenP&B have some movement at base.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenRubber pads worn.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenP&B have slight movement
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenP&B have some movement.
  • Goed
front bucket
250
  • Nee
  • 87” wide
  • Geselecteerde AfdelingenShows wear
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear.
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear
  • Geselecteerde AfdelingenWorn. Has a flip left
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenP&B have slight movement
achterste bak
140
  • Nee
  • Cat
  • 36” wide
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear.
  • Geselecteerde AfdelingenP&B have some movement.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear.
  • Geselecteerde AfdelingenShows some wear.
axles / final drives
910
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenInput shaft seal leaking
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • Approximately 50% remaining.
  • 12.5/80-18
  • 19.5L-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
Left FrontCarlisle trac cheif14/3270%NeeNeeJa
Left RearDirty dawg SLA R411/3230%NeeNeeNee
Right FrontCarlisle trac cheif16/3280%NeeNeeNee
Right RearFirestone All Traction8/3220%NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • 1.4CYD BKT, 30” BKT, 24” BKT, 10’ SNOW BOX included with sale of machine.
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen