Snel Zoeken

CAT 420F2IT

CAT 420F2IT

Jaar
2019
Gebruiksuren
511 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Salem, IL
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420F2IT
Fabick CAT
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWD03624
Voorraad nummerHWD03624
Catalogus nummer10069767
Jaar2019
Uren511 h
LandVerenigde Staten
PlaatsSalem, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW119.500 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
Extra informatieAIR CONDITIONER, T4
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.31 CYD, IT
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFT
CAB, DELUXE
CLEAN EMISS MOD - T4F
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1070 LBS
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
FAN
HYDRAULICS, MP, 6
INSTRUCTIONS, ANSI
Online Owner's Manual
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT,4WD,PWR SHIFT
SEAT, DELUXE FABRIC
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STANDARD RADIO (12V)
STICK, STD 14FT
TIRES, 4WD, TRACTION, FIRESTNE
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1900
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
safety items
600
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
meters, cabine, console
1700
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
900
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • N
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
200
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
800
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
900
  • Overall good w
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • All
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1900
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
giek & arm
900
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
700
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
410
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
axles / final drives
1200
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 60
  • Overall good condition
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • One tooth broke off on rear bucket
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen