favorieten
Land
Verenigde Staten
Afghanistan
Albanië
Algerije
Amerikaans-Samoa
Andorra
Angola
Anguilla
Antarctica
Antiqua en Barbuda
Argentinië
Armenië
Aruba
Australië
Azerbeidzjan
Bahama's
Bahrein
Bangladesh
Barbados
Belarus
België
Belize
Benin
Bermuda
Bhutan
Bolivia
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Bouvet
Brazilië
Brits Territorium in de Indische Oceaan
Brunei Darussalam
Bulgarije
Burkina Faso
Burundi
Canada
Caymaneilanden
Centraal-Afrikaanse Republiek
Chili
China
Christmaseiland
Cocos (Keeling) Eilanden
Colombia
Comoren
Congo
Cookeilanden
Costa Rica
Cuba
Curaçao
Cyprus
Democratische Republiek Congo
Denemarken
Djibouti
Dominica
Dominicaanse Republiek
Duitsland
Ecuador
Egypte
El Salvador
Equatoriaal-Guinea
Eritrea
Estland
Ethiopië
Faeröer
Falklandeilanden
Fiji
Filipijnen
Finland
Frankrijk
Frans-Guyana
Gabon
Gambia
Georgië
Ghana
Gibraltar
Grenada
Griekenland
Groenland
Guadeloupe (Frans)
Guam (VS)
Guatemala
Guinea
Guinee-Bissau
Guyana
Haïti
Heard- en McDonaldeilanden
Honduras
Hongarije
Hongkong
Ierland
IJsland
India
Indonesië
Irak
Iran
Israël
Italië
Ivoorkust (Cote D'Ivoire)
Jamaica
Japan
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kameroen
Kazachstan
Kenia
Kiribati
Koeweit
Koninkrijk Cambodja
Kroatië
Laos
Lesotho
Letland
Libanon
Liberia
Libië
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Maagdeneilanden (Amerikaans)
Maagdeneilanden (Brits)
Macau
Macedonië
Madagaskar
Malawi
Maldiven
Maleisië
Mali
Malta
Marokko
Marshalleilanden
Martinique (Frans)
Mauritanië
Mauritius
Mayotte
Mexico
Micronesië
Moldavië
Monaco
Mongolië
Montenegro
Montserrat
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nederland
Nederlandse Antillen
Nepal
Nicaragua
Nieuw-Caledonië (Frans)
Nieuw-Zeeland
Niger
Nigeria
Niue
Noordelijke Marianen
Noord-Korea
Noorwegen
Norfolkeiland
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oostenrijk
Oost-Timor
Pakistan
Palau
Palestinian Authority
Panama
Papoea-Nieuw-Guinea
Paraguay
Peru
Pitcairneiland
Polen
Polynesië (Frans)
Portugal
Qatar
Republiek Kirgizstan
Réunion (Frans)
Roemenië
Russische Federatie
Rwanda
Saint Barthélemy
Saint Kitts en Nevis
Saint Lucia
Saint Martin
Saint Vincent en de Grenadines
Saint-Pierre en Miquelon
Salomonseilanden
Samoa
San Marino
Sao Tomé en Principe
Saoedi-Arabië
Senegal
Serbia
Seychellen
Sierra Leone
Singapore
Sint-Helena
Slovenië
Slowakije
Soedan
Somalië
South Sudan
Spanje
Sri Lanka
Suriname
Svalbard en Jan Mayen
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan
Tanzania
Thailand
Togo
Tokelau-eilanden
Tonga
Trinidad en Tobago
Tsjaad
Tsjechië
Tunesië
Turkije
Turkmenistan
Turks- en Caicoseilanden
Tuvalu
Uruguay
Vanuatu
Vaticaanstad
Venezuela
Verenigd Koninkrijk
Verenigde Arabische Emiraten
Vietnam
Wallis en Futuna
Westelijke Sahara
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Zuid-Georgië & Zuidelijke Sandwicheilanden
Zuid-Korea
Zweden
Zwitserland
Taal
Nederlands
English
Deutsch
Norsk
Español
Français
Italiano
Polski
Português
Română
Русский
中文
日本語
Valuta
USD
AED
ARS
AUD
BHD
BRL
CAD
CHF
CLP
CNY
COP
DKK
EGP
EUR
GBP
HKD
HUF
IDR
ILS
INR
ISK
JPY
KRW
KWD
MAD
MXN
MYR
NOK
NZD
OMR
PEN
PHP
PKR
PLN
QAR
RUB
SAR
SEK
SGD
THB
TRY
TWD
ZAR
Tweedehands materieel
Bouw- en mijnbouw apparatuur
Generatoren
Opzetstukken
Landbouwmachines
Vervoer
Vind dealers
Blog
Huur
favorieten
Producten ontdekken
Online kopen
Gebruikte producten zoeken
Producten huren
Mijn uitrusting beheren
Financiële oplossingen bekijken
Home
Bouw
graaf-laadcombinaties
CAT
Snel Zoeken
Stuur een bericht naar de verkoper
CAT 420F2IT
2016
3696 Hours
MILTON CAT
Merk
CAT 420F2IT
Productgroep
graaf-laadcombinaties
Serienummer
HWD00812
Voorraad nummer
EQ284703
Je hebt een ongeldig e-mailadres ingevuld.
Ik heb materieel voor de handel
Geinteresseerd in garantie informatie
Geinteresseerd in financiering
Geinteresseerd in Klantwaarde-overeenkomst
Ja, ik wil graag toekomstig marketingmateriaal (bijv. informatie over nieuwe producten, promoties) ontvangen via e-mail van Caterpillar (Caterpillar Inc., zijn partners en dochterondernemingen). U kunt deze toestemming te allen tijde weer intrekken. Ook als u aangeeft dat u geen marketingmateriaal meer wilt ontvangen, blijft Caterpillar u service-/transactieberichten sturen, waaronder berichten over uw eventuele accounts bij ons. In onze Algemene privacyverklaring vindt u informatie over Caterpillar’s beleid ten aanzien van de gegevensbescherming en over uw rechten.
Nee, ik wil in de toekomst geen marketinge-mail ontvangen van Caterpillar Inc.
*
De verzamelde informatie wordt gebruikt om uw verzoek te verwerken en wordt behandeld in overeenstemming met onze Privacyverklaring
Privacy Verklaring
Stuur een bericht naar de verkoper
Terug naar zoekresultaten
CAT 420F2IT
Home
Bouw
graaf-laadcombinaties
CAT
CAT 420F2IT
Jaar
2016
Gebruiksuren
3.696 h
Afdrukken
Toevoegen aan favorieten
‹
›
×
Video's van CAT 420F2IT
Deel deze vermelding:
Uw bericht is verzonden.
E-mail
x
Naam
Mijn e-mailadres:
*
Het e-mailadres van mijn vriend:
*
Bericht:
Verzend
$
87.013
MILTON CAT
Milford, MA
+1 7747376569
Toon telefoonnummer
Over Dealer
Bezoek website
Beschikbare beveiligingen
Klantwaarde-overeenkomst
Special Offers
Deskundige artikelen
Basis informatie
Details
Basis informatie
Merk
CAT 420F2IT
Milton CAT
Categorie
graaf-laadcombinaties
Serienummer
HWD00812
Voorraad nummer
EQ284703
Catalogus nummer
10122151
Jaar
2016
Uren
3.696 h
Land
Verenigde Staten
Plaats
Milford, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW
87.013
USD
BTW
Exclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW
-
Details
Accessoires
Tier 2 conform
Tier 2 Compliant
Tier 1 conform
Tier 1 Compliant
Emissieniveau - EU - IV
Emissions Level - EU - IV
Emissieniveau - Japan - STEP 4 FINAL
Emissions Level - Japan - STEP 4 FINAL
Wettelijke status - CAT_Korea
Regulatory Status - CAT_Korea
Wettelijke status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China Export
Regulatory Status - CAT_NR_EPA/CARB_MLIT_EU_R120_China Export
Sturing, joystick
Controls, Joystick
Airconditioner
Air Conditioner
Motorkappen
Engine Enclosures
Verlichting
Lighting
ROPS - Ingesloten
ROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstof
Ultra Low Sulfur Diesel Fuel
CE-plaatje
CE Plate
Radio - AM/FM-radio
Radio - AM FM Radio
Stoel met luchtvering
Air Suspension Seat
Laadbak, MP
Bucket, MP
Aandrijving - 4 wielen
Drive - 4 Wheel
Differentieelblokkering
Differential Lock
Rijregeling
Ride Control
Gecombineerde hydrauliek - Eenrichting
Combined Hydraulics - One Way
Laadbak - Voor
Bucket - Front
Extra hydraulica achterzijde - Middelhoge druk
Rear Auxiliary Hydraulics - Medium Pressure
Stuurinrichting - 2 wielen
Steering - 2 Wheel
Graafarm - Uitgeschoven
Stick - Extended
Autoshift
Auto Shift
Voorlijmsysteem
Pre Lube System
Voorkoppeling
Front Coupler
Extra hydraulica voorzijde - 2 kleppen
Front Auxiliary Hydraulics - 2 Valve
Extra informatie
Online Owner's Manual
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
15
2
0
reiniging vereist
Nee
s.o.s. taken
Nee
battery box
Goed
cab or canopy
Goed
crankcase guard / transmission guard
Goed
decals
Goed
engine enclosures
Goed
fenders
Goed
fuel tank
Goed
grab irons
Goed
hood
Goed
main frame welds
Goed
paint
Geselecteerde Afdelingen
plastic (exterior)
Goed
pre-cleaner bowl
Goed
radiator grill
Geselecteerde Afdelingen
Radiator grill has dent
rubber bumpers
Goed
sheet metal
Goed
steps / ladder
Goed
safety items
5
0
0
parking brake functioning
Ja
rops
Ja
rops certificeringsplaat
Ja
veiligheidsstickers geplaatst
Ja
veiligheidsstickers leesbaar
Ja
safety locks / pins
Ja
service brakes functioning
Ja
back up alarm
Goed
fire extinguisher
Goed
horn
Goed
seat belt / date
Goed
secondary exit
Goed
meters, cabine, console
24
0
0
diesel exhaust fluid (def) level - gauges, operator station, console
3/4
fuel level
1/4
huidige o&mm
Ja
huidige onderdelenhandleiding
Ja
huidige veiligheidshandleiding
Ja
air conditioner
Goed
armrests
Goed
cab filter / heat vent louvres
Goed
cms panel
Goed
dash console
Goed
door latches & hinges
Goed
ems panel / warnings
Goed
floor boards / mats
Goed
gauges
Goed
headliner
Goed
heater / defroster
Goed
hour meter - operator station
Goed
hydraulic controls
Goed
interior lights
Goed
interior plastic / fabric
Goed
mirrors
Goed
monitor panel / display
Goed
pans/guards
Goed
radio
Goed
seat cushions / suspension / type
Goed
switches
Goed
transmission controls
Goed
windows
Goed
windshield wipers
Goed
motor
10
0
0
apparent other engine damage
Nee
blow-by
Nee
epa decal legible
Ja
Nee
has engine been rebuilt?
Nee
kloppen
Nee
olielekken
Nee
pre lube system
Ja
water in olie
Nee
engine s/n
W7N05733
hours on engine
3696
oliedruk (h/l/n)
Normal
smoke color (b/d/l/w)
None
belts / pulleys
Goed
engine oil level / condition
Goed
engine supports / mounts
Goed
exhaust / muffler / stack
Goed
fuel injection system
Goed
governor
Goed
intake / air filters
Goed
oil filter condition / service hours
Goed
operating condition
Goed
turbocharger / blower
Goed
emissions
5
0
0
aftertreatment system codes
Nee
leaks / type
Nee
aftertreatment heat shields / guards
Goed
def level / condition
Goed
def lines / wiring
Goed
diesel exhaust fluid (def) tank
Goed
diesel particulate filter (dpf) condition / service hours
Goed
koelsysteem
9
0
0
compression in radiator
Nee
coolant leaks
Nee
folded core radiator
Nee
Nee
olie in antivries
Nee
sand blast grid
Nee
standard radiator
Ja
3696
anti-freeze level / color / condition
Goed
belts / pulleys - cooling system
Goed
coolers
Goed
fan
Goed
fan drive / type
Goed
fan shrouds / guards
Goed
hoses / tubes
Goed
radiator
Goed
water pump
Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
9
0
0
blokverwarmer
Ja
etherhulp
Nee
signal lights
Ja
alternator
Goed
batteries / cables
Goed
electrical battery box
Goed
jump start terminal
Goed
pre-heater
Goed
product link / condition
Goed
starter
Goed
wiring
Goed
work lights
Goed
transmissie
14
0
0
auto shift
Ja
four speed shuttle
Ja
lekken - transmissie
Nee
powershift
Nee
transmissie - lawaaierig
Nee
case
Goed
controls
Goed
cooler
Goed
lines / fittings - transmission
Goed
operating condition - transmission
Goed
pump
Goed
ride control
Goed
seals
Goed
temp / pressure gauges
Goed
torque converter (stall speed)
Goed
transmission - forward shifts
Goed
transmission - reverse shifts
Goed
transmission oil filter condition / service hours
Goed
valves
Goed
besturing
10
0
0
vooras - besturing
Goed
handmeeteenheid
Goed
leidingen/fittingen - besturing
Goed
steering column / tilt
Goed
stuurcilinder
Goed
stuurkoppeling
Goed
werkingstoestand van de besturing
Goed
steering pump
Goed
trekstangen/stangeinden
Goed
wheel / joystick
Goed
rem
2
0
0
lekken - rem
Nee
parking brake operation
Goed
service brake operation
Goed
hydrauliek
19
0
0
lekken - hydrauliek
Nee
accumulators
Goed
backhoe control valve
Goed
boom cylinder
Goed
bucket & hoist kickout
Goed
bucket cylinder
Goed
control linkage
Goed
extended stick cylinder
Goed
front loader auxiliary
Goed
hose lines
Goed
hydraulic oil filter condition / service hours
Goed
lift cylinders
Goed
loader valve
Goed
out rigger cylinder
Goed
pumps
Goed
rear auxiliary hydraulic
Goed
stick cylinder
Goed
swing cylinder
Goed
tank / sight glass / cap
Goed
tilt cylinder
Goed
uitrustingsstukken
1
0
0
asfaltsnijder
Nee
vork
Nee
hydraulische hamer
Nee
hydraulische veger
Nee
materiaaloverslag
Nee
trillende plaat
Nee
overall operating condition - attachments / work tools
Goed
giek & arm
9
0
0
giek
Goed
giekpinnen & bussen
Goed
e stick condition
Goed
stempelpoten
Goed
graafarm
Goed
graafarmpinnen & bussen
Goed
zwenkvergrendeling
Goed
zwenkscharnier
Goed
transportvergrendeling
Goed
front bucket
9
0
0
front bucket quick coupler
Ja
bakinhoud
1.3 yds
bucket sn # / brand
DD170908241
bucket bottom
Goed
bucket floor
Goed
bucket sides
Goed
cutting edges
Goed
loader frame
Goed
loader pins & bushings
Goed
multi purpose cylinders
Goed
segments
Goed
tilt linkage
Goed
achterste bak
5
1
0
snelkoppeling
Nee
bakbreedte
16 inch
bucket bottom - rear bucket
Goed
bucket linkage
Goed
bucket mounts
Goed
bucket sides - rear bucket
Goed
cutting edges - rear bucket
Goed
teeth / adapters - rear bucket
Geselecteerde Afdelingen
Missing a tooth
axles / final drives
12
0
0
leaks
Nee
magnetic plugs removed & checked?
Nee
differential lock / operation
Goed
differential supports
Goed
differentials
Goed
drive shaft
Goed
four wheel drive operation
Goed
front axle
Goed
front final drives
Goed
rear axle
Goed
rear final drives
Goed
trunion
Goed
universal joints
Goed
wheel lugs & rims
Goed
banden
Average Life Remaining - TIRES
50%
Grootte voorband
12.5/80-18
Bandgrootte achter
19.5L-24
Merk/serienummer#
Profieldiepte in 1/32"
% resterende levensduur
Geherprofileerd
Kloven in profiel/afgebroken stukken
Uitsnijdingen zijkant
links vooraan
8/32
35%
Nee
Nee
Nee
links achteraan
13/32
50%
Nee
Nee
Nee
Rechts vooraan
10/32
35%
Nee
Nee
Nee
Rechts achter
13/32
50%
Nee
Nee
Nee
algemene conditie
3
0
0
logged / active codes
Nee
machine start en is bedrijfsklaar
Ja
s.o.s. (alle compartimenten)
Ja
banden zijn opgepompt en berijdbaar
Ja
body
Goed
frame
Goed
general
Goed
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Motorspecificaties
Revolutionaire generatorsoftware
Veiligheidsservices
De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Vermogenssystemen
De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
Nieuwe machines
Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financiële service
Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat® onderdelen
Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen
CAT 420F2IT - Mascus VS
More machine
(and less risk)
for your money
choose CAT
@
used equipment
Good-as-new performance,
guaranteed.
step up to cat
@
certified used
EXTENSIVE INVENTORY.
EXPANSIVE SUPPORT.
BUY FROM THE USED
EQUIPMENT PROS.