Snel Zoeken

CAT 420F2

CAT 420F2

Jaar
2016
Gebruiksuren
2.513 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

WESTERN STATES EQUIPMENT
Liberty Lake, WA
+1 8779914228
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420F2
Western States Equipment
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWC01810
Voorraad nummerE0132262
Catalogus nummer10115061
Jaar2016
Uren2.513 h
LandVerenigde Staten
PlaatsLiberty Lake, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW89.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
LaadbakBucket
RijregelingRide Control
Extra informatie420F2 BHL ST, TIER 4, HRC
AIR CONDITIONER, T4
BUCKET-MP, 1.4 CYD
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLER, PG, MANUAL, DUAL LOCK
CUTTING EDGE, TWO PIECE,WIDE
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
GUARD, STABILIZER
HYDRAULICS, MP, 6FCN/8BNK, ST
INSTRUCTIONS, ANSI
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
Online Owner's Manual
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL641I
PT, 4WD, AUTOSHIFT
RADIO & CD PLAYER
RUST PREVENTATIVE APPLICATOR
SEAT BELT, 3" SUSPENSION
SEAT, DELUXE FABRIC, HEATED
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 12.5 80-18/21L-24, FS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen