Snel Zoeken

CAT 420F2

CAT 420F2

Jaar
2019
Gebruiksuren
3.943 h
Video's van CAT 420F2
Video's van CAT 420F2
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FOLEY EQUIPMENT COMPANY
Topeka, KS
+316 943 4211
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420F2
Foley Equipment Company
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWC05253
Voorraad nummerWUC0380
Catalogus nummer10095298
Jaar2019
Uren3.943 h
LandVerenigde Staten
PlaatsTOPEKA, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW71.900 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
RIJREGELINGRIDE CONTROL
Extra informatie*RED TAG SPECIAL**
- WORK READY -
SHOWN ATTACHMENTS SUBJECT TO CHANGE AND MAY NOT BE
INCLUDED IN PRICE

2019 MODEL
82" WB GRAPPLE BUCKET
AIR CONDITIONER, T4
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
CAB, DELUXE
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1015 LBS
COUPLING,QD,THREADED WITH CAPS
GUARD, STABILIZER
LINES, COMBINED AUX, E-STICK
Online Owner's Manual
PLATE GROUP - BOOM WEAR
SEAT, DELUXE FABRIC
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
TIRES, 340 80-18/500 70-24
WORKLIGHTS (8) HALOGEN LAMPS
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1240
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSCRATCHED SOME
  • Geselecteerde AfdelingenSMALL DENT IN GRILL - USABLE
  • Geselecteerde AfdelingenSOME WEAR ON EACH SIDE - USABLE
  • Geselecteerde AfdelingenMETAL IN FRONT OF RIGHT FENDER IS BENT DOWN SOME - USABLE
  • Goed
meters, cabine, console
1700
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAIR
  • Goed
  • Goed
safety items
500
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • OK
  • OK
  • Goed
  • GoedRED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
100
  • Nee
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedBELT
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
800
  • Ja
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1200
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1000
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedWHEEL
rem
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
520
  • 82”
  • WB
  • Geselecteerde AfdelingenHAS BEEN RE-WELDED INSIDE - USABLE
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenWORN SOME - BUT USABLE
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
430
  • Geselecteerde AfdelingenSCRATCHED SOME
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenEDGES ROLLED ON THE UNDERSIDE SOME
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen1/8” OF PLAY IN TREE
  • Goed
axles / final drives
1200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • PERFORMED PM 2 SERVICE - 3938 HOURS
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen