Snel Zoeken

CAT 420F ST

CAT 420F ST

Jaar
2015
Gebruiksuren
1.205 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

FABICK CAT
Green Bay, WI
+1 636 384 4021
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420F ST
Fabick CAT
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerHWC00396
Voorraad nummerHWC00396
Catalogus nummer4900111
Jaar2015
Uren1.205 h
LandVerenigde Staten
PlaatsGreen Bay, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW96.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
MotorEngine
RijregelingRide Control
Extra informatieAIR CONDITIONER, T4
BEACON, MAGNETIC MOUNT
BELT, SEAT, 2" SUSPENSION
BUCKET-GP, 1.4 CYD
BUCKET-HD, 24", 6.2 CFTT
CAB, DELUXE
CLEAN EMISS MOD - T4F
COLD WEATHER PACKAGE, 120V HRC
COUNTERWEIGHT, 1070 LBSSION
COUPLING,QD,THREADED WITH CAPS
CUTTING EDGE, TWO PIECE
ENGINE, 74.5KW,C4.4 ACERT, T4F
FENDERS, FRONTT
HYDRAULICS, GP, 6
INSTRUCTIONS, ISO
LINES COMB AUX E-S
Online Owner's Manual
PLATE GROUP - BOOM WEAR
PT, 4WD, STD SHIFT
RADIO & CD PLAYER, BLUETOOTH
SEAT, DELUXE, HTD
SECURITY SYSTEM, KEYPAD
STABILIZER PADS, FLIP-OVER
STICK, EXTENDABLE, 14FT
TIRES, 4WD BIAS, GOODYEAR
TRANSMISSION AND DRIVE LINE
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1350
  • Nee
  • Overall good appearance
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
safety items
402
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • Overall fair condition
  • Goed
  • ZwakDoesn’t work
  • ZwakDoesn’t work
  • Goed
  • Goed
  • GoedMar 21
meters, cabine, console
1600
  • Ja
  • Nee
  • Ja
  • Overall good condition
  • To cold to check
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • GoedAm/FM
  • Goed
  • GoedAir
  • Goed
  • Goed
motor
800
  • Nee
  • Nee
  • Ja
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Normal
  • None
  • Goed
  • GoedRed/full
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
koelsysteem
700
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
800
  • Ja
  • Ja
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
transmissie
1300
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
besturing
1000
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
rem
200
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1510
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
giek & arm
810
  • Overall good condition
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
800
  • Nee
  • 1.4 yard
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
achterste bak
600
  • Nee
  • 24”
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
1200
  • Nee
  • Nee
  • Overall good condition
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • Nee
  • 25%
  • 12.5/80-18
  • Overall fair condition
  • 19.5L-24
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • Overall good condition
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen