Snel Zoeken

CAT 420FIT

CAT 420FIT

Jaar
2013
Gebruiksuren
4.266 h
E-mail x
Naam

Mijn e-mailadres:*

Het e-mailadres van mijn vriend:*

Bericht:

HOLT CAT
Cotulla, TX
+1 7262167607
Toon telefoonnummer
Basis informatie
MerkCAT 420FIT
HOLT CAT
Categoriegraaf-laadcombinaties
SerienummerJWJ01150
Voorraad nummerCES002046
Catalogus nummer10065305
Jaar2013
Uren4.266 h
LandVerenigde Staten
PlaatsCOTULLA, Verenigde Staten
Prijzen
Prijs exclusief BTW65.000 USD
BTWExclusief terug te vorderen BTW
Prijs inclusief BTW-
Details
Accessoires
AM/FM-radioAM FM RADIO
VERLICHTINGLIGHTING
Sturing, joystickControls, Joystick
AirconditionerAir Conditioner
MOTORKAPPENENGINE ENCLOSURES
Product LinkProduct Link
ROPS - IngeslotenROPS - Enclosed
Ultralage zwaveldieselbrandstofUltra Low Sulfur Diesel Fuel
RIJREGELINGRIDE CONTROL
LAADBAK, GPBUCKET, GP
4-WIELAANDRIJVING4-WHEEL DRIVE
STICK, VERLENGDSTICK, EXTENDED
LAADBAK, ACHTERKANTBUCKET, REAR
Stoel met luchtveringAir Suspension Seat
VORKENFORKS
Laadbak, MPBucket, MP
Aandrijving - 4 wielenDrive - 4 Wheel
DifferentieelblokkeringDifferential Lock
Vorken - PalletForks - Pallet
VoorkoppelingFront Coupler
Extra hydraulica voorzijde - 3 kleppenFront Auxiliary Hydraulics - 3 Valve
Geïntegreerde gereedschapsdragerIntegrated Toolcarrier
Extra informatieOnline Owner's Manual
PATTERN CHANGER
TIER 4 INTERIM
Condities
Tweedehands materieel van Cat kopen, betekent investeren in een machine van hoge kwaliteit waarop u kunt vertrouwen. Uw dealer steekt de tijd en middelen in om elke gebruikte machine te inspecteren en te controleren of deze klaar is om voor u te presteren.
Goed
Geselecteerde Afdelingen
Zwak
algemeen uiterlijk
1142
  • Ja
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwakinternal crack inside of hood
  • Goed
  • Goed
  • GoedSMALL CRACK ON HOOD
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenFADED / PEELING PAINT THROUGHOUT
  • Geselecteerde AfdelingenDented
  • Zwaktorn and rubber pieces broken off.
  • Geselecteerde AfdelingenHAS SOME RUST SPOTS THROUGHOUT
  • Geselecteerde AfdelingenBENT STEPS
safety items
203
  • Ja
  • Ja
  • Ja
  • ZwakBACK UP ALARM DOES NOT WORK
  • Goed
  • GoedPARKING BRAKE WORKS
  • Zwakmissing rear boom swing pin
  • ZwakEXPIRED, DAMAGED BUCKLE
meters, cabine, console
753
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Geselecteerde Afdelingena/c blows cool
  • Goed
  • Zwakright side door is hard to open from the outside.
  • Goed
  • Goed
  • Zwakfront windshield needs replaced//cracked
  • Geselecteerde AfdelingenDIRTY
  • Geselecteerde Afdelingenheater blows warm then to cool
  • Goed
  • Goed
  • Goedam/fm//cd
  • Geselecteerde Afdelingenwear on arm rests
  • Goedair
  • Geselecteerde Afdelingensome switchs are not readable.
  • Zwakwipers need replaced.
motor
800
  • Nee
  • Ja
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • Nee
  • normal
  • light
  • Goed
  • GoedRED
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
emissions
100
  • Goed
koelsysteem
800
  • Nee
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goedbelt
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
elektrisch, start- en laadsysteem
511
  • Jalift cylinder sensor code( see p.s.r)
  • Ja
  • Goed
  • Zwakbatteries bad--customer will replace.
  • Goed
  • Goedlast report date 2/1/24
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenSOME LIGHTS WORK
transmissie
911
  • Jaleaking from top side and lower side of transmission
  • Nee
  • did not drive unit very far due to front axle pin backing out and bad clunk in front
  • Zwakleaking on top
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingenpossible leaking
  • Goed
  • Goedshifts in forward gears
  • Goedshifts in reverse gears.
  • Goed
besturing
341
  • tie rod dust boots torn
  • Goed
  • Goed
  • Zwakinner column tilt shock needs replaced
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingendust boots torn
  • Geselecteerde Afdelingen
  • Geselecteerde Afdelingenplay in tie rod ends
  • Goedcontrol knob missing top cover piece
rem
200
  • Nee
  • Goed
  • Goed
hydrauliek
1104
  • Janumerous cylinders are leaking
  • Goed
  • Goed
  • Zwakbucket kick out was not working
  • Zwakleaking badly(not able to take picture due to cylinder is enclosed in stick)
  • Goed
  • Zwakhoses are not clamped on stick and boom
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwakleaking past rod seal
  • Goed
  • GoedHYDRALUIC OIL IS SLIGHTLY OVER FULL.
  • Goed
uitrustingsstukken
  • Ja
giek & arm
342
  • BOOM AND STICK PINS HAVE WEAR / PLAY, FLAG PINS HAVE WEAR, BROKEN BOLT ON TOP FLAG PIN, BOOM HAS SOME RUST FROM PEELING PAINT
  • Geselecteerde Afdelingenpaint peeling and rusted spots
  • Zwaknoted play in boom to stick pins. top flag pin is walking and missing retaining bolt
  • Zwake-stick has excessive play when extended. no e stick safety pin
  • Geselecteerde AfdelingenBent guard. pads will need to be turned.
  • Geselecteerde Afdelingenrusted in some spots and paint is peeling
  • Geselecteerde Afdelingenplay in stick to boom pin and bushing
  • Goed
  • Goed
  • Goed
front bucket
511
  • Ja
  • 1.3 CUBIC YARD
  • caterpillar//DD131205555
  • CROSS TUBE TO LOADER FRAME IS CRACKED, PINS / LINKAGE HAVE WEAR
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Zwakcracking in center support
  • Goed
  • Geselecteerde Afdelingensome noted play in pins
achterste bak
410
  • Nee
  • 24 INCH
  • customer cut out small hole in bucket.
  • Goed
  • Geselecteerde AfdelingenPlay in pins//linkage
  • Goed
  • Goed
  • Goed
axles / final drives
702
  • Jafront axle seals are leaking both sides.
  • Nee
  • FRONT AXEL AND WHEEL HUBS HAVE EXCESSIVE WEAR / PLAY. FRONT AXLE SEALS ARE LEAKING BOTH SIDES.
  • Zwaknot able to get diff lock to operate
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • Goed
  • ZwakFRONT AXEL PIN IS WALKING OUT, VERY LOOSE HAS ALOT OF PLAY.
  • Goed
  • Goed
  • Goed
banden
  • 43%TO 55%
  • 12.5/80-18
  • DIFFERENT MANUFACTURE OF TIRES. SAME SIZE FRONT AND SAME SIZE REAR
  • 19.5L-24
Merk/serienummer# Profieldiepte in 1/32" % resterende levensduur Geherprofileerd Kloven in profiel/afgebroken stukken Uitsnijdingen zijkant
links vooraanMAXDURA2490NeeJaNee
links achteraanTITAN2058%NeeJaNee
Rechts vooraanFIRESTONE1443%NeeJaJa
Rechts achterTITAN2058%NeeNeeNee
opmerkingen, versch. herstellingen, algemene opmerkingen
  • DID NOT RUN UNIT FOR VERY LONG DUE TO FRONT AXLE PIN IS WALKING OUT AND FRONT AXLE IS MAKING ALOT OF NOISE. PIN BORE FOR THE FRONT AXLE PIN IS OBLONGED SHAPE.
  • DIFFERENTAL LOCK WAS NOT WORKING.
  • FRONT WINDSHIELD NEEDS REPLACED.
  • NUMEROUS HYDRAULIC LEAKS AND TRANSMISSION LEAKS ON UNIT,
Services
Uw plaatselijke Cat dealer heeft uitgebreide mogelijkheden: toegewijde onderhoudstechnici die ervoor zorgen dat u het meeste uit uw gebruikte machine haalt, van routineonderhoud tot noodservice op locatie, onderdelen en productiviteitsservices en meer, u kunt vertrouwen op uw plaatselijke Cat dealer.
Engine Specifications Motorspecificaties Revolutionaire generatorsoftware
Safety Services Veiligheidsservices De laatste technologie en praktijkervaring voor zero-incident prestaties
Power Systems Vermogenssystemen De belangrijkste behoeftes voldoen aan de strengste normen
New Equipment Nieuwe machines Duurzame en betrouwbare apparatuur rechtstreeks vanuit de fabrieksvloer
Financial Services Financiële service Snel uw materieel op de werkplaats met Cat Financial
Cat Parts Cat® onderdelen Wereldwijde ondersteuning voor Cat dealers en 24/7 onderdelen bestellen